990-91111F-017

Panoramica dei kit di montaggio

Kit di installazione 0M-100883

Componente Utilizzato in Numero di unità
Rondella elastica
HUA12053
Collegamento dei cavi di alimentazione. 40

Kit di installazione 0M-100917

Componente Utilizzato in Numero di unità
Dado M8 con rondella
803–8007
Preparazione dell'UPS per il sistema con messa a terra solida TN-C/480 V. 2
Sbarra di collegamento
880–99117
1

Kit di installazione 0M-88357

Componente Utilizzato in Numero di unità
Cavo USB
960-0598
Collegamento dei cavi modbus. 1
Resistore da 150 Ohm
110-0151-Z
10
Connettore terminale
730-0532
2

Kit di installazione 0J-0M-1160

Componente Utilizzato in Numero di unità
Sensore di temperatura
0M-1160
Per la soluzione con batterie di terze parti, vedere Collegamento dei cavi di segnale tra il commutatore e i prodotti ausiliari di terze parti.
Per informazioni su come installare e collegare il sensore di temperatura, fare riferimento al manuale di installazione della soluzione per batterie in uso.
1

Kit antisismico opzionale GVSOPT002

Componente Utilizzato in Numero di unità
Bullone M8 x 20 mm con rondella Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione) e Installazione finale. 12
Ancoraggio posteriore
870-97772
1
Staffa di ancoraggio posteriore
870-31131
1
Staffa di ancoraggio anteriore
870-31132
1
Piastra di collegamento posteriore
870-31554
Utilizzata per l'installazione con prodotto adiacente. Seguire le istruzioni nel manuale di installazione del prodotto adiacente. 1

Kit opzionale GVSOPT030

Solo per installazione con armadi delle batterie modulari adiacenti. Attenersi al manuale di installazione dell'armadio delle batterie modulari.

Componente Utilizzato in Numero di unità
Morsetto di interconnessione
870-32370
Per l'interconnessione. 3
Vite M6 x 16 mm con rondella
803-0686A
3
Dado M6 con rondella
3360687
3
Bullone M8 x 25 mm con rondella
803-8595A
Per collegare il cavo di alimentazione. 9
Dado M8 con rondella
803-8007
9
Cavo PE 0W13065 (per armadio delle batterie modulari 1) Per collegare il cavo di alimentazione dell'armadio delle batterie modulari 1. 1
Cavo CC 0W13071 (per armadio delle batterie modulari 1) 1
Cavo CC 0W13066 (per armadio delle batterie modulari 2) Solo per collegare il cavo di alimentazione dell'armadio delle batterie modulari 2, 3 e 4 a un UPS con potenza nominale di 50 kW.
Per un UPS con potenza nominale massima di 50 kW, usare i cavi di alimentazione forniti.
1
Cavo CC 0W13068 (per armadio delle batterie modulari 3) 1
Cavo CC 0W13067 (per armadio delle batterie modulari 4) 1
Cavo di segnale 0W13070 Per collegare il cavo di segnale dell'armadio delle batterie modulari 1. 1
Cavo di segnale 0W13069 1
Fascetta per cavi
820-0176A
Per il fissaggio del cavo di alimentazione. 18
Fascetta per cavi
820-0020
30
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?