Conformità
| Sicurezza | IEC 62040-1: 2017,
Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1:
Requisiti di sicurezza UL 1778 5a edizione |
| CEM/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
Sistemi statici di continuità (UPS) terza edizione - Parte 2:
Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM) C2 FCC Parte 15 sottoparte B, Classe A IEEE C62.41-1991 Categoria di posizione B1, IEEE Prassi raccomandata sulle sovratensioni nei circuiti di alimentazione CA a bassa tensione |
| Trasporto | IEC 60721-4-2 livello 2M2 |
| Standard sismici | ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD pre-approvato; Sds=1,45 g per z/h=1 e Sds=2,00 g per z/h=0; Ip=1,5 |
| Sistema di messa a terra | TN-C, TN-S, TT, IT |
| Categoria di sovratensione | Questo UPS è
conforme alle normative OVCII. Se l'UPS è installato in un ambiente con una classificazione OVC superiore a II, è necessario installare un SPD (dispositivo di protezione dalle sovratensione) a monte dell'UPS per ridurre la categoria di sovratensione a OVCII. |
| Classe di protezione | I |
| Livello di inquinamento | 2 |
| Illuminazione di emergenza e apparecchiatura di alimentazione | UL 924 decima edizione e CSA 22.2 NA. 141-15 quinta edizione |
| Settore nautico* | Il CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DEL TIPO è risultato conforme
alle regole di DNV GL per la classificazione - Navi, unità offshore
e imbarcazioni veloci e leggere (linea guida per la classe: DNVGL-CG-0339).
Numero certificato: TAE00004A2 IL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DEL TIPO è risultato conforme alle regole di Bureau Veritas per la classificazione delle navi in acciaio (specifica del test: E10 Numero certificato: 64254/A0 BV |
Prestazioni
Prestazioni conformi a: IEC 62040-3: 2021, Sistemi statici di continuità (UPS) terza edizione - Parte 3: Metodo di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova.
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC 62040-3, sezione 5.3.4): VFI-SS-11
Sistemi di messa a terra
Fare riferimento ai Principi di messa a terra di Galaxy VS per i dettagli sul sistema di messa a terra applicabili all'UPS Galaxy VS. I Principi di messa a terra di Galaxy VS sono disponibili sul sito web.