Ambiente
| Di esercizio | Immagazzinamento | |
|---|---|---|
| Temperatura | Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F) con declassamento del carico al di sopra dei 40 °C (104 °F).* | Da -15 °C
a 40 °C (da 5 °F a 104 °F) per sistemi con batterie. Da -25 °C a 55 °C (da -13 °F a 131 °F) per sistemi senza batterie. |
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa | 10-80% senza condensa |
| Altitudine | Progettato per funzionare a un'altitudine
compresa tra 0 e 3000 m (0-10000 piedi). Declassamento richiesto da 1000 a 3000 m (3300-10000 piedi): Fino a 1000 m (3300 piedi): 1,000 Fino a 1500 m (5000 piedi): 0,975 Fino a 2000 m (6600 piedi): 0,950 Fino a 2500 m (8300 piedi): 0,925 Fino a 3000 m (10000 piedi): 0,900 |
|
| Rumore udibile a un metro (tre piedi) dall'unità | 400 V: 60 dB al 70% del carico, 68 dB al 100% del
carico 480 V: 57 dB al 70% del carico, 64 dB al 100% del carico 208 V: 60 dB al 70% del carico, 68 dB al 100% del carico |
|
| Classe di protezione | IP21 | |
| Colore | RAL 9003, livello di lucentezza: 85% | |