990-91111K-017

Specifiche per sistemi nautici da 440 V

NOTA: 440 V si applica solo ai modelli di UPS per il settore nautico.

Sistemi nautici a 440 V - Specifiche ingresso

Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Collegamenti Collegamenti in ingresso nel sistema ad alimentazione singola: 3 fili (L1, L2, L3, PE) WYE o 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Collegamenti in ingresso nel sistema ad alimentazione doppia: 3 fili (L1, L2, L3, PE) WYE
Intervallo tensione in ingresso (V) 374-506
Intervallo frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
Corrente massima in ingresso (A)

34

51

66

82

99

131

166

199

248

Limitazione corrente in ingresso (A)

35

53

68

84

103

136

168

205

252

Fattore di potenza in ingresso 0,99 per carichi superiori al 50%
0,95 per carichi superiori al 25%
Distorsione armonica totale (THDI) < 5% con carico al 100% < 3% con carico al 100% < 5% con carico al 100% < 3% con carico al 100% < 5% con carico al 100% < 3% con carico al 100%
Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per i dettagli, vedere la sezione "Sistemi nautici a 440 V - Protezione a monte consigliata".
Massimo valore nominale cortocircuito 65 kA RMS
Protezione

Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati

Rampa in ingresso

Programmabile e adattiva 1-40 secondi

NOTA: Per un UPS con N+1 moduli di potenza, il fattore di potenza in ingresso è 0,99 al 100% del carico e la distorsione armonica totale (THDI) è <6% a pieno carico lineare (simmetrico).

Sistemi nautici a 440 V - Specifiche bypass

Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Collegamenti WYE a 3 fili (L1, L2, L3, PE) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, PE)
Intervallo tensione di bypass (V) 396-484
Intervallo frequenza (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente)
Corrente bypass nominale (A)

27

40

54

68

81

108

134

162

202

Corrente di neutro nominale (A) *

45

67

92

116

138

183

228

228

228

Minimo valore nominale cortocircuito Dipende dalla protezione a monte. Per maggiori dettagli, vedere la sezione "Sistemi nautici a 440 V - Protezione a monte consigliata".
Massimo valore nominale cortocircuito 65 kA RMS
Protezione Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: corrente nominale 400 A, prearco 33 kA2s
Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: Corrente nominale 550 A, prearco 52 kA2s

Sistemi nautici a 440 V - Specifiche Uscita

Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Collegamenti 3 fili (L1, L2, L3, PE) o 4 fili (L1, L2, L3, N, PE)
Regolazione della tensione in uscita Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%
Capacità di sovraccarico 150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
125% continua (funzionamento in modalità bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass)
Risposta con carico dinamico ± 5% dopo 2 millisecondi
± 1% dopo 50 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

Minimo valore nominale cortocircuito * Dipende dalla protezione a monte. Per maggiori dettagli, vedere la sezione "Sistemi nautici a 440 V - Protezione a monte consigliata".
Massimo valore nominale cortocircuito * 65 kA RMS

Funzionalità di cortocircuito all'uscita dell'inverter

Varia nel tempo. Vedere i valori nei grafici e nelle tabelle in Funzionalità Inverter in regime di cortocircuito (bypass non disponibile).
Regolazione frequenza (Hz) Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% in funzionamento libero
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorsione armonica totale (THDU) <1% per carico lineare
<5% per carico non lineare
Fattore di cresta del carico 2,5
Fattore di potenza di carico Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento

Sistemi nautici a 440 V - Specifiche batteria

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Protezione del dispositivo di accumulo di energia: collocare un dispositivo di protezione da sovracorrente in prossimità del dispositivo di accumulo di energia.
  • Il ritardo di sgancio deve essere impostato su zero su tutti gli interruttori delle batterie.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%* 80%
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100% 20%
Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Tensione nominale batteria (VCC) 32-48 blocchi: 384-576 40-48 blocchi: 480-576 35-48 blocchi: 420-576 32-48 blocchi: 384-576 40-48 blocchi: 480-576
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 32-48 blocchi: 436-654 40-48 blocchi: 545-654 35-48 blocchi: 477-654 32-48 blocchi: 436-654 40-48 blocchi: 545-654
Tensione di boost massima (VCC) 720 per 48 blocchi
Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) 32 blocchi: 307 40 blocchi: 384 35 blocchi: 336 32 blocchi: 307 40 blocchi: 384
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) * 54 81 108 108 130 173 218 261 326
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Corrente ondulata < 5% C20 (5 minuti di autonomia)
Test della batteria Manuale/automatico (selezionabile)
Massimo valore nominale cortocircuito 10 kA

Dispositivo di protezione da sovratensione (SPD)

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Questo UPS è conforme alle normative OVCII (Over Voltage Category Class II). Questo UPS deve essere installato solo in un ambiente conforme a OVCII.
  • Se l'UPS è installato in un ambiente con una classificazione OVC superiore a II, è necessario installare un SPD (dispositivo di protezione dalle sovratensione) a monte dell'UPS per ridurre la categoria di sovratensione a OVCII.
  • L'SPD deve includere un indicatore di stato che mostri all'utente se l'SPD è operativo o se non funziona più secondo il progetto. L'indicatore di stato può essere visivo e/o sonoro e/o può avere capacità di segnalazione remota e/o di contatto di uscita in conformità con la norma IEC 62040-1.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Requisiti dei dispositivi di protezione da sovratensione

Selezionare un dispositivo di protezione da sovratensione conforme ai seguenti requisiti:

Classe Tipo 2
Tensione nominale (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Livello di protezione da tensione (Up) < 2.5 kV
Il valore nominale di cortocircuito (Isccr*. In base al livello di tenuta al cortocircuito previsto per l'installazione
Regime di neutro* TN-S, TT, IT, TN-C
Poli 3P/4P a seconda della configurazione di messa a terra
Standard IEC 61643-11 / UL 1449
Monitoraggio

Sistemi nautici a 440 V - Dimensioni dei cavi consigliate

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 150 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: Due sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; quattro sulle sbarre CC+/CC-; sei sulle sbarre N/PE.

NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 e la tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame o alluminio

  • Metodo di installazione C

La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.

NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Non tutti i prodotti ausiliari supportano i cavi in alluminio. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Le dimensioni dei cavi CC fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi CC e CC PE e assicurarsi che le dimensioni dei cavi CC corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti non o meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.
NOTA: 20-40 kW: i cavi CC sono dimensionati sulla base di 32 blocchi. 50-100 kW: i cavi CC sono dimensionati sulla base di 40 blocchi.

Rame

Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fasi di ingresso (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Ingresso PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Fasi di bypass/uscita (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
PE bypass/PE uscita (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Neutro (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 2 x 70
CC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Alluminio

Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fasi di ingresso (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Ingresso PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Fasi di bypass/uscita (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
PE bypass/PE uscita (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Neutro (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
CC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Sistemi nautici a 440 V - Protezione a monte consigliata

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Per i sistemi in parallelo, l'override istantaneo (Ii) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A. Applicare l'etichetta 885-92556 vicino all'interruttore di circuito a monte per informare del pericolo.
  • Per UPS con potenza nominale di 20-120 kW: nei sistemi in parallelo con tre o più UPS, è necessario installare un sezionatore in corrispondenza dell'uscita di ciascun UPS. L'override istantaneo (Ii) dell'interruttore di uscita unità (UOB) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A.
  • Per UPS con potenza nominale di 150 kW: nei sistemi in parallelo con due o più UPS, è necessario installare un sezionatore in corrispondenza dell'uscita di ciascun UPS. L'override istantaneo (Ii) dell'interruttore di uscita unità (UOB) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: Se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.
AVVISO
Rischio di azionamento involontario del dispositivo
Se viene utilizzato un dispositivo di protezione a corrente residua (RCD-B) a monte come protezione contro gli errori di messa a terra, tale dispositivo deve essere dimensionato in modo tale che non scatti in caso di corrente di dispersione del prodotto, che può arrivare fino a 91 mA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Protezione a monte per IEC e cortocircuito fase-terra minimo in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il dispositivo di protezione da sovracorrente a monte (e le relative impostazioni) deve essere dimensionato in modo da garantire un tempo di disconnessione non superiore a 0,2 secondi per una corrente di cortocircuito fase-terra minima calcolata o misurata in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
È garantita la conformità con il sezionatore consigliato (e le relative impostazioni), riportato nella tabella seguente.

Sistemi nautici a 440 V - Protezione a monte consigliata - IEC

IkPh-PE è il valore della corrente di cortocircuito fase-terra minima richiesta in corrispondenza dei terminali di ingresso/bypass dell'UPS. Il valore IkPh-PE riportato nella tabella si basa sul dispositivo di protezione consigliato.

Valori nominali dell'UPS 20 kW 30 kW 40 kW
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
IkPh-PE (kA) 0,6 0,5 0.6 0,5 0,7 0.6
Tipo di interruttore NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (fisso) 400 (fisso) 500 (fisso) 500 (fisso) 640 (fisso) 500 (fisso)
Valori nominali dell'UPS 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
IkPh-PE (kA) 0,8 0,7 1,5 0,8 1,6 1,5 2 1,6
Tipo di interruttore NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (fisso) 640 (fisso) 1250 (fisso) 800 (fisso) 1250 (fisso) 1250 (fisso) ≤ 6 x In 1250 (fisso)
Valori nominali dell'UPS 120 kW 150 kW
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass
IkPh-PE (kA) 2,5 2 3 2,5
Tipo di interruttore NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤ 5 x In ≤ 6 x In 10 ≤ 5 x In
tsd
li
Valori nominali dell'UPS 20-60 kW 80 kW 100-150 kW
  Batteria
Tipo di interruttore ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D)
Ir 175 225 420
Im 1250 1250 1500

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per IEC

Dimensioni dei cavi (mm2) Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo
6 M8 x 25 mm TLK6-8
10 M8 x 25 mm TLK10-8
16 M8 x 25 mm TLK16-8
25 M8 x 25 mm TLK25-8
35 M8 x 25 mm TLK35-8
50 M8 x 25 mm TLK50–8
70 M8 x 25 mm TLK70-8
95 M8 x 25 mm TLK95-8
120 M8 x 25 mm TLK120-8
150 M8 x 25 mm TLK150-8
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?