含 1500 kW I/O 机柜的 1100 kW UPS 系统规格
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 连接 | IEC:L1、L2、L3、PE * UL:L1、L2、L3 + G* |
||||
| 输入电压范围 (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
| 频率 (Hz) | 40-70 | |||||
| 额定输入电流 (A) |
1796 |
1704 |
1641 |
1540 |
1421 |
|
| 最大输入电流 (A)* |
2026 |
1947 |
1874 |
1759 |
1666 |
|
| 输入电流限制 (A) | 1958 | 1830 | 1672 | |||
| 最小短路电流 | 取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。 | |||||
| 最大短路电流 | 100 kA RMS | |||||
| 总谐波失真度 (THDI) | <3%(100% 负载时),<4%(50% 负载时),<9%(25% 负载时) | |||||
| 输入功率因数 | 0.99(>40% 负载时),0.98(>20% 负载时),0.97(>10% 负载时) | |||||
| 保护 | 接触器 | |||||
| 缓启动 | 1-300 秒可调 | |||||
| 旁路 | 连接 | IEC:L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE * UL*:L1, L2, L3, G |
||||
| 旁路电压范围 (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
| 频率 (Hz) | 50 或 60 | |||||
| 频率范围 (Hz) | 可设置:±0.1、±3、±10。默认为 ±3 | |||||
| 额定旁路电流 (A) |
1789 |
1700 |
1639 |
1545 |
1412 |
|
| 最小短路电流 | 取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。 | |||||
| 最大短路电流 | 100 kA RMS(由装有
90 kA 峰值电磁脱扣器的内部塑壳脱扣开关调节) |
|||||
| 晶闸管 I²t (kA*s²) | 16245 | 16245 | ||||
| BF2 电磁脱扣器 | 39 kA | |||||
| 保护 | 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关 | |||||
| 输出 | 连接 | IEC:L1、L2、L3、N、PE 或 L1、L2、L3、PE UL*:L1、L2、L3、G、GEC* |
||||
| 过载能力 | 正常运行模式:150%,1
分钟;125%,10 分钟 电池运行模式:128%,10 秒钟;115%,1 分钟 旁路运行模式:110%* 持续运行;1000%,100 毫秒 |
|||||
| 输出电压稳压精度 | 平衡负载:±1%,不平衡负载:±3% | |||||
| 动态负载响应 | ±5%(2 毫秒后),±1%(50 毫秒后) | |||||
| 输出功率因数 | 1 | |||||
| 额定输出电流 (A) | 1671 | 1588 | 1530 | 1443 | 1323 | |
| 最小短路电流* | 取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。 | |||||
| 最大短路电流* | 100 kA RMS | |||||
| 逆变器输出短路能力 | 随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力(旁路不可用)。 | |||||
| 总谐波失真度 (THDU) | <2%(100% 线性负载时),<3%(100% 非线性负载时) | |||||
| 输出频率 (Hz) | 50/60(同步至旁路),50/60 Hz ±0.1%(电池模式) | |||||
| 转换速率 (Hz/s) | 可设置:0.25、0.5、1、2、4、6 | |||||
| 输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) | 双变换:VFI-SS-111 | |||||
| 负载峰值因数 | 最大为 3 (THDU < 5%) | |||||
| 负载功率因数 | 0.7 超前到 0.5 滞后,无降容 | |||||
| 电池 (VRLA) | 充电功率/输出功率 (%) | 35%(≤ 80% 负载时),12%(100% 负载时) | 40%(≤ 80% 负载时),15%(100% 负载时) | |||
| 最大充电功率 (kW) | 132(100% 负载时),385(<80% 负载时) | 165(100% 负载时),440(<80% 负载时) | ||||
| 额定电池电压 (VDC) | 480 | |||||
| 额定浮充电压 (VDC) | 546 | |||||
| 满负载时的放电终止电压 (VDC) | 384 | |||||
| 无负载时的放电终止电压 (VDC) | 420 | |||||
| 满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) | 2397 | |||||
| 满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) | 2996 | |||||
| 最大短路电流 | 50 kA | |||||
| 电池最长后备时间 | 不受限制 | |||||
| 温度补偿(每单体) | -3.3 mV/°C(T ≥ 25 °C 时),0 mV/°C(T < 25 °C 时) | |||||
| 纹波电流 | < 5% C20(5 分钟后备时间) | |||||
| 电池自检测试 | 手动/自动(可选) | |||||
| 深度放电保护 | 是 | |||||
| 根据电池温度充电 | 是 | |||||