环境
| 运行 | 贮存 | |
|---|---|---|
| 温度 |
0 °C ~ 40 °C 0 °C ~ 50 °C - 功率降容至 75% 时* |
-15 °C ~ 40 °C 带电池的系统 -25 °C ~ 55 °C 无电池的系统 |
| 相对湿度 | 5-95%,无冷凝 | 10-80%,无冷凝 |
|
海拔高度降容遵照 ANSI C57.96–1999 标准* |
1000 m:1.000 |
0-15000 m |
| 噪声 - 距离设备 1 米处 |
62 dB - 70% 负载时 69.5 dB - 100% 负载时(适用于
400 V 系统) |
|
| 防护等级 |
IP20 |
|
| 颜色 |
RAL 9003 白色 |
|