990-5850N-037

含 1500 kW I/O 机柜的 UPS 系统的转换效率

500 kW UPS 的转换效率

  正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% 负载

96.1%

96.3%

96.3%

96.3%

98.7%

98.7%

98.7%

98.6%

50% 负载

96.3%

96.5%

96.5%

96.5%

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

75% 负载

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

100% 负载

95.2%

95.4%

95.4%

95.8%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

  E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% 负载

98.5%

98.5%

98.5%

98.4%

95.9%

95.9%

95.9%

95.9%

50% 负载

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

75% 负载

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

100% 负载

99.1%

99.2%

99.2%

99.2%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

750 kW UPS 的转换效率

  正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% 负载

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

98.6%

98.6%

98.6%

98.6%

50% 负载

96.1%

96.3%

96.3%

96.4%

99.0%

99.0%

99.0%

99.1%

75% 负载

95.7%

95.9%

95.9%

96.1%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

100% 负载

95.0%

95.2%

95.2%

95.6%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

  E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% 负载

98.5%

98.5%

98.5%

98.4%

95.9%

95.9%

95.9%

95.9%

50% 负载

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

75% 负载

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

100% 负载

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

1000 kW UPS 的转换效率

  正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% 负载

95.9%

96.1%

96.1%

96.2%

98.6%

98.6%

98.6%

98.6%

50% 负载

96.0%

96.2%

96.2%

96.6%

99.0%

99.0%

99.0%

99.1%

75% 负载

95.4%

95.6%

95.6%

96.3%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

100% 负载

94.8%

95.0%

95.0%

95.8%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

  E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% 负载

98.5%

98.5%

98.5%

98.3%

95.9%

96.0%

95.9%

95.9%

50% 负载

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

75% 负载

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

96.0%

96.1%

96.0%

96.0%

100% 负载

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

1250 kW UPS 的转换效率

  正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% 负载

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

98.8%

98.8%

98.8%

98.8%

50% 负载

96.1%

96.3%

96.3%

96.5%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

75% 负载

95.6%

95.8%

95.8%

96.1%

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

100% 负载

95.0%

95.2%

95.2%

95.6%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

  E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% 负载

98.6%

98.6%

98.6%

98.4%

95.9%

95.9%

95.9%

95.9%

50% 负载

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

75% 负载

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

100% 负载

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

1500 kW UPS 的转换效率

  正常运行模式 ECO 模式
电压 (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% 负载

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

98.8%

98.8%

98.8%

98.8%

50% 负载

96.1%

96.3%

96.3%

96.6%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

75% 负载

95.6%

95.8%

95.8%

96.2%

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

100% 负载

95.0%

95.2%

95.2%

95.6%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

  E-变换 电池运行模式
电压 (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% 负载

98.6%

98.6%

98.6%

98.7%

95.9%

96.1%

95.9%

95.9%

50% 负载

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

75% 负载

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

100% 负载

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?