重量和尺寸
UPS 运输重量和尺寸
| 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm | |
|---|---|---|---|---|
| 1250 kW I/O 机柜(GVXI1250KDNBF2 或 GVXI1250KD) | 800 | 2140 | 1400 | 1060 |
| 1500 kW I/O 机柜 (GVXI1500KD) | 1060 | 2140 | 2120 | 1060 |
| Galaxy VX 250 kW 电源柜 (GVXP250KD) | 560 | 2140 | 760 | 1060 |
含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
|
总计 |
1700 |
1970 |
2400 |
900 |
|
总计 |
2240 |
1970 |
3000 |
900 |
|
总计 |
2780 |
1970 |
3600 |
900 |
|
总计 |
3320 |
1970 |
4200 |
900 |
|
总计 |
3860 |
1970 |
4800 |
900 |
含 1500 kW I/O 机柜的 UPS 系统重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
|
总计 |
1956 |
1970 |
3200 |
900 |
|
总计 |
2496 |
1970 |
3800 |
900 |
|
总计 |
3036 |
1970 |
4400 |
900 |
|
总计 |
3576 |
1970 |
5000 |
900 |
|
总计 |
4116 |
1970 |
5600 |
900 |
|
总计 |
4656 |
1970 |
6200 |
900 |