990-5850M-034

1100 kW'lık UPS'in teknik özellikleri

  Gerilim (V) 380 400 415 440 480
Giriş Bağlantılar IEC: L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3 + G *
Giriş gerilim aralığı (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frekans (Hz) 40-70
Nominal giriş akımı (A)

1796

1704

1641

1540

1421

Maksimum giriş akımı (A)*

2026

1947

1874

1759

1666

Giriş akımı sınırlama (A) 1958 1830 1672
Minimum kısa devre kapasitesi Giriş korumasına bağlıdır. Detaylar için ‘IEC Tavsiye edilen giriş koruması ve kablo boyutları‘ bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü 100 kA RMS
Toplam harmonik bozulma (THDI) %100 yükte < %3, %50 yükte < %4, %25 yükte < %9
Giriş güç faktörü %40 üzeri yükte 0,99, %20 üzeri yükte 0,98, %10 üzeri yükte 0,97
Koruma Kontaktörler
Rampa 1-300 saniye uyumlu
Bypass Bağlantılar IEC 1250 kW G/Ç ve 1500 kW G/Ç: L1, L2, L3, N, PE veya L1, L2, L3, PE *
UL 1250 kW G/Ç: L1, L2, L3, G veya L1, L2, L3, N, G
UL 1500 kW G/Ç*: L1, L2, L3, G
Bypass gerilimi aralığı (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frekans (Hz) 50 veya 60
Frekans aralığı (Hz) Programlanabilir: ±0.1, ±3, ±10. Varsayılan değer ±3'tür
Nominal bypass akımı (A)

1789

1700

1639

1545

1412

Minimum kısa devre kapasitesi Giriş korumasına bağlıdır. Detaylar için ‘IEC Tavsiye edilen giriş koruması ve kablo boyutları‘ bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü 1250 kW G/Ç: 100 kA Icw
1500 kW G/Ç: 100 kA RMS (90 kA tepe manyetik tripli dahili kalıplanmış anahtar olması koşuluyla)
Tristör I²t (kA*s²) 9680 (1250 kW G/Ç) 9165 (1250 kW G/Ç)
BF2 manyetik trip 1250 kW G/Ç: 39 kA
1500 kW G/Ç: 39 kA
Koruma 1250 kW G/Ç, önceden kurulu BF2 geri beslemeli kesici ile: Geri besleme koruması için tripli kalıplanmış anahtar
GVXOPT001 kurulu iken 1250 kW G/Ç: Geri besleme koruması için tripli kalıplanmış anahtar
Önceden kurulu BF2 geri beslemeli kesici ile 1500 kW G/Ç: Geri besleme koruması için tripli kalıplanmış anahtar
Çıkış Bağlantılar IEC 1250 kW G/Ç ve 1500 kW G/Ç: L1, L2, L3, N, PE or L1, L2, L3, PE
UL 1250 kw G/Ç: L1, L2, L3, G, GEC* veya L1, L2, L3, N, G
UL 1500 kW G/Ç*: L1, L2, L3, G, GEC*
Aşırı Yük Kapasitesi Normal çalışma: 1 dakika için %150, 10 dakika için %125
Akü çalışması: 10 saniye için %128, 1 dakika için %115
Bypass işlemi: * %110 devamlı, 1250 kW G/Ç kabinli sistemlerde 60 milisaniye için ve 1500 kW G/Ç kabinli sistemlerde 100 milisaniye %1000
Çıkış gerilimi toleransı Dengeli yük: ±% 1, Dengesiz yük: ±% 3
Dinamik yük tepkisi 2 ms sonra ± %5, 50 ms sonra ± %1
Giriş gücü katsayısı 1
Nominal çıkış akımı (A) 1671 1588 1530 1443 1323
Minimum kısa devre kapasitesi* Giriş korumasına bağlıdır. Detaylar için ‘IEC Tavsiye edilen giriş koruması ve kablo boyutları‘ bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü* 100 kA RMS
İnvertör çıkışı kısa devre özellikleri Zamana göre değişir. Grafik ve tablo değerlerini görmek için: İnvertör Kısa Devre Kabiliyetleri (Bypass Mevcut değil).
Toplam harmonik bozulma (THDU) %100 lineer yükte < %2, %100 lineer olmayan yükte < %3
Çıkış frekansı (Hz) 50/60 (bypass'a senkronize), 50/60 Hz ± %0,1 (serbest çalışma)
Azami değişim hızı (Hz/san.) Programlanabilir: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/ EN62040-3'e göre) Çift dönüşüm: VFI-SS-111
Yük tepe faktörü En fazla 3 (THDU < %5)
Yük güç faktörü Güç düşüşü olmadan 0,7 leading to 0,5 lagging
Akü (VRLA) Çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü ≤ %80 yükte %35, %100 yükte %12 ≤ %80 yükte %40, %100 yükte %15
Maksimum şarj etme gücü (W) %100 yükte 132, < %80 yükte 385 %100 yükte 165, < %80 yükte 440
Nominal akü gerilimi (VDC) 480
Nominal şarj gerilimi (VDC) 546
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) 384
Deşarj sonu gerilim (yüksüz) (VDC) 420
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) 2397
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) 2996
Maksimum kısa devre gücü 50 kA
Maksimum akü besleme süresi Sınırsız
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) T ≥ 25 °C için °C başına -3.3 mV, < 25 °C için °C başına 0 mV
Ripple akımı < %5 C20 (5 dakika yedekleme süresi)
Akü testi Manuel/otomatik (seçilebilir)
Derin deşarj koruması Evet
Akü sıcaklığına göre yeniden şarj Evet
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.