990-5850N-037

含 1500 kW I/O 机柜的 1500 kW UPS 系统规格

  电压 (V) 380 400 415 440 480
输入 连接 IEC:L1、L2、L3、PE *
UL:L1、L2、L3 + G*
输入电压范围 (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
频率 (Hz) 40-70
额定输入电流 (A)

2449

2325

2238

2100

1937

最大输入电流 (A)*

2763

2654

2555

2398

2271

输入电流限制 (A)

2670

2496

2280
最小短路电流 取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。
最大短路电流 100 kA RMS
总谐波失真度 (THDI) <3%(100% 负载时),<4%(50% 负载时),<9%(25% 负载时)
输入功率因数 0.99(>40% 负载时),0.98(>20% 负载时),0.97(>10% 负载时)
保护 接触器
缓启动 1-300 秒可调
旁路 连接 IEC:L1、L2、L3、N、PE L1、L2、L3、PE *
UL*:L1, L2, L3, G
旁路电压范围 (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
频率 (Hz) 50 或 60
频率范围 (Hz) 可设置:±0.1、±3、±10。默认为 ±3
额定旁路电流 (A)

2440

2318

2234

2107

1926

最小短路电流 取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。
最大短路电流 100 kA RMS(由装有 90 kA 峰值电磁脱扣器的内部塑壳脱扣开关调节)
晶闸管 I²t (kA*s²) 16245 (1500 kW I/O)
BF2 电磁脱扣器 39 kA
保护 反向馈电保护采用带脱扣器的塑壳开关
输出 连接 IEC:L1、L2、L3、N、PE L1、L2、L3、PE
UL*:L1、L2、L3、G、GEC*
过载能力

150%,1 分钟;125%,10 分钟(正常运行模式)
115%,1 分钟(电池运行模式)
110%,持续运行;1000%,100 毫秒(旁路运行模式)

输出电压稳压精度 平衡负载:±1%,不平衡负载:±3%
动态负载响应 ±5%(2 毫秒后),±1%(50 毫秒后)
输出功率因数 1
额定输出电流 (A) 2279 2165 2087 1968 1804
最小短路电流* 取决于上游保护。详见“建议的上游保护和线缆规格 – IEC”部分。
最大短路电流* 100 kA RMS
逆变器输出短路能力 随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力(旁路不可用)
总谐波失真度 (THDU) <2%(100% 线性负载时),<3%(100% 非线性负载时)
输出频率 (Hz) 50/60(同步至旁路),50/60 Hz ±0.1%(电池模式)
转换速率 (Hz/s) 可设置:0.25、0.5、1、2、4、6
输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) 双变换:VFI-SS-111
负载峰值因数 最大为 3 (THDU < 5%)
负载功率因数 0.7 超前到 0.5 滞后,无降容
电池 (VRLA) 充电功率/输出功率 (%) 35%(≤ 80% 负载时),12%(100% 负载时) 40%(≤ 80% 负载时),15%(100% 负载时)
最大充电功率 (kW)

525(< 80% 负载时),180(100% 负载时),

600(< 80% 负载时),225(100% 负载时)
额定电池电压 (VDC) 480
额定浮充电压 (VDC) 546
满负载时的放电终止电压 (VDC) 384

无负载时的放电终止电压 (VDC)

420
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) 3269
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) 4086
最大短路电流 50 kA
电池最长后备时间

1 小时

温度补偿(每单体) -3.3 mV/°C(T ≥ 25 °C 时),0 mV/°C(T < 25 °C 时)
纹波电流 < 5% C20(5 分钟后备时间)
电池自检测试 手动/自动(可选)
深度放电保护
根据电池温度充电
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?