990-5850N-037

输入功率因数

  500 kW 625 kW
电压 (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% 负载 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
50% 负载 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
75% 负载 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
100% 负载 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  750 kW 800 kW
电压 (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% 负载 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
50% 负载 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
75% 负载 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
100% 负载 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  1000 kW 1100 kW
电压 (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% 负载 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
50% 负载 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
75% 负载 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
100% 负载 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  1250 kW 1500 kW
电压 (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% 负载 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
50% 负载 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
75% 负载 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
100% 负载 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?