990-5850M-004

Specifikationer for 1100 kW UPS

  Spænding (V) 380 400 415 440 480
Indgang Tilslutninger IEC: L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3 + G *
Indgangsspændingsinterval (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frekvens (Hz) 40-70
Nominel indgangsstrøm (A)

1796

1704

1641

1540

1421

Maksimal indgangsstrøm (A)*

2026

1947

1874

1759

1666

Begrænsning af indgangsstrøm (A) 1958 1830 1672
Minimum kortslutningsklassificering Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet "Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser – IEC" for detaljer.
Maksimal kortslutningsklassificering 100 kA RMS
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) < 3 % ved 100 % last, < 4 % ved 50 % last, < 9 % ved 25 % last
Indgangseffektfaktor 0,99 ved last på > 40 %, 0,98 ved last på > 20 %, 0,97 ved last på > 10 %
Beskyttelse Kontaktorer
Ramp-in Selvjusterende 1-300 sekunder
Bypass Tilslutninger IEC 1250 kW I/O og 1500 kW I/O: L1, L2, L3, N, PE eller L1, L2, L3, PE *
UL: 1250 kW I/O: L1, L2, L3, G eller L1, L2, L3, N, G
UL 1500 kW I/O*: L1, L2, L3, G
Bypass-spændingsinterval (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frekvens (Hz) 50 eller 60
Frekvensinterval (Hz) Programmerbar: ±0,1, ±3, ±10. Standard er ±3
Nominel bypass-strøm (A)

1789

1700

1639

1545

1412

Minimum kortslutningsklassificering Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet "Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser – IEC" for detaljer.
Maksimal kortslutningsklassificering 1250 kW I/O: 100 kA Icw
1500 kW I/O: 100 kA RMS (afhængig af en indbygget maksimalafbryder med en magnetisk udløser ved 90 kA spidsbelastning)
Tyristor I²t (kA*s²) 9680 (1250 kW I/O) 9165 (1250 kW I/O)
BF2 magnetisk udløser 1250 kW I/O: 39 kA
1500 kW I/O: 39 kA
Beskyttelse 1250 kW I/O med forudinstalleret tilbagekoblingsafbryder BF2: Maksimalafbryder med udløser til tilbagekoblingsbeskyttelse
1250 kW I/O med GVXOPT001 installeret: Maksimalafbryder med udløser til tilbagekoblingsbeskyttelse
1500 kW I/O med forudinstalleret tilbagekoblingsafbryder BF2: Maksimalafbryder med udløser til tilbagekoblingsbeskyttelse
Udgang Tilslutninger IEC 1250 kW I/O og 1500 kW I/O: L1, L2, L3, N, PE eller L1, L2, L3, PE
UL 1250 kw I/O: L1, L2, L3, G, GECI pr.* eller L1, L2, L3, N, G
UL 1500 kW*: L1, L2, L3, G, GEC*
Overbelastningskapacitet Normal drift: 150 % i 1 minut, 125 % i 10 minutter
Batteridrift: 128 % i 10 sekunder, 115 % i 1 minut
Bypassdrift: 110 %* kontinuerlig, 1000 % i 60 millisekunder for systemer med 1250 kW I/O-skab og 1000 % i 100 millisekunder for systemer med 1500 kW I/O-skab
Udgangsspændingstolerance Afbalanceret last: ±1 %, ikke-balanceret last: ±3 %
Dynamisk lastreaktion ±5 % efter 2 ms, ±1 % efter 50 ms
Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A) 1671 1588 1530 1443 1323
Minimum kortslutningsklassificering* Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet "Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser – IEC" for detaljer.
Maksimal kortslutningsklassificering* 100 kA RMS
Mulighed for kortslutning af vekselretterudgang Varierer over tid. Se graf og tabelværdier i Vekselretters kortslutningsevner (bypass ikke tilgængelig).
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) < 2 % ved lineær last på 100 %, < 3 % ved ikke-lineær last på 100 %
Udgangsfrekvens (Hz) 50/60 (synkroniseret til bypass), 50/60 Hz ±/- 0,1 % (fritløbende)
Slew rate (Hz/sek.) Programmerbar: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC/EN62040-3) Dobbeltkonvertering: VFI-SS-111
Last-crestfaktor Op til 3 (THDU < 5 %)
Lasteffektfaktor 0,7 kapacitiv til 0,5 induktiv uden effektreduktion
Batteri (VRLA) Ladeeffekt i % af udgangseffekt 35 % ved ≤ 80 % last, 12 % ved 100 % last 40 % ved ≤ 80 % last, 15 % ved 100 % last
Maksimum ladeeffekt (kW) 132 ved 100 % last, 385 ved last på < 80 % 165 ved 100 % last, 440 ved last på < 80 %
Nominel batterispænding (VDC) 480
Nominel flydespænding (VDC) 546
Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) 384
Spænding ved afsluttet afladning (ingen last) (VDC) 420
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A) 2397
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A) 2996
Maksimal kortslutningsklassificering 50 kA
Maksimal backuptid på batteri Ubegrænset
Temperaturkompensation (pr. celle) -3,3 mV pr. °C for T ≥ 25 °C, 0 mV pr. °C for T < 25 °C
Ripple-strøm < 5 % C20 (5 minutters backuptid)
Batteritest Manuel/automatisk (kan vælges)
Beskyttelse mod dybdeafladning Ja
Genopladning i overensstemmelse med batteriets temperatur Ja
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.