990-5850L-034

1500 kW UPS teknik özellikleri

  Gerilim (V) 380 400 415 440 480
Giriş Bağlantılar IEC: L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3 + G *
Giriş gerilim aralığı (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frekans (Hz) 40-70
Nominal giriş akımı (A)

2449

2325

2238

2100

1937

Maksimum giriş akımı (A)*

2763

2654

2555

2398

2271

Giriş akımı sınırlama (A)

2670

2496

2280
Minimum kısa devre kapasitesi Giriş korumasına bağlıdır. Detaylar için ‘IEC Tavsiye edilen giriş koruması ve kablo boyutları‘ bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü 100 kA RMS
Toplam harmonik bozulma (THDI) %100 yükte < %3, %50 yükte < %4, %25 yükte < %9
Giriş güç faktörü %40 üzeri yükte 0,99, %20 üzeri yükte 0,98, %10 üzeri yükte 0,97
Koruma Kontaktörler
Rampa 1-300 saniye uyumlu
Bypass Bağlantılar IEC 1250 kW G/Ç ve 1500 kW G/Ç: L1, L2, L3, N, PE veya L1, L2, L3, PE *
UL 1250 kW G/Ç: L1, L2, L3, G veya L1, L2, L3, N, G
UL 1500 kW G/Ç*: L1, L2, L3, G
Bypass gerilimi aralığı (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frekans (Hz) 50 veya 60
Frekans aralığı (Hz) Programlanabilir: ±0.1, ±3, ±10. Varsayılan değer ±3'tür
Nominal bypass akımı (A)

2440

2318

2234

2107

1926

Minimum kısa devre kapasitesi Giriş korumasına bağlıdır. Detaylar için ‘IEC Tavsiye edilen giriş koruması ve kablo boyutları‘ bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü 1250 kW G/Ç: 100 kA Icw
1500 kW G/Ç: 100 kA RMS (90 kA tepe manyetik tripli dahili kalıplanmış anahtar olması koşuluyla)
Tristör I²t (kA*s²) 16245 (1500 kW I/O)
BF2 manyetik trip 1250 kW G/Ç: 39 kA
1500 kW G/Ç: 39 kA
Koruma 1250 kW G/Ç, önceden kurulu BF2 geri beslemeli kesici ile: Geri besleme koruması için tripli kalıplanmış anahtar
GVXOPT001 kurulu iken 1250 kW G/Ç: Geri besleme koruması için tripli kalıplanmış anahtar
Önceden kurulu BF2 geri beslemeli kesici ile 1500 kW G/Ç: Geri besleme koruması için tripli kalıplanmış anahtar
Çıkış Bağlantılar IEC 1250 kW G/Ç ve 1500 kW G/Ç: L1, L2, L3, N, PE or L1, L2, L3, PE
UL 1250 kw G/Ç: L1, L2, L3, G, GEC* veya L1, L2, L3, N, G
UL 1500 kW G/Ç*: L1, L2, L3, G, GEC*
Aşırı Yük Kapasitesi

1 dakika için %150, 10 dakika için %125 (normal çalışma)
1 dakika (akü çalışması) için %115
%110 devamlı, 100 ms için %1000 (bypass çalışması)

Çıkış gerilimi toleransı Dengeli yük: ±% 1, Dengesiz yük: ±% 3
Dinamik yük tepkisi 2 ms sonra ± %5, 50 ms sonra ± %1
Giriş gücü katsayısı 1
Nominal çıkış akımı (A) 2279 2165 2087 1968 1804
Minimum kısa devre kapasitesi* Giriş korumasına bağlıdır. Detaylar için ‘IEC Tavsiye edilen giriş koruması ve kablo boyutları‘ bölümüne bakın.
Maksimum kısa devre gücü* 100 kA RMS
İnvertör çıkışı kısa devre özellikleri Zamana göre değişir. Grafik ve tablo değerlerini görmek için: İnvertör Kısa Devre Kabiliyetleri (Bypass Mevcut değil).
Toplam harmonik bozulma (THDU) %100 lineer yükte < %2, %100 lineer olmayan yükte < %3
Çıkış frekansı (Hz) 50/60 (bypass'a senkronize), 50/60 Hz ± %0,1 (serbest çalışma)
Azami değişim hızı (Hz/san.) Programlanabilir: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/ EN62040-3'e göre) Çift dönüşüm: VFI-SS-111
Yük tepe faktörü En fazla 3 (THDU < %5)
Yük güç faktörü Güç düşüşü olmadan 0,7 leading to 0,5 lagging
Akü (VRLA) Çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü ≤ %80 yükte %35, %100 yükte %12 ≤ %80 yükte %40, %100 yükte %15
Maksimum şarj etme gücü (W)

< %80 yükte 525, %100 yükte 180

< %80 yükte 600, %100 yükte 225
Nominal akü gerilimi (VDC) 480
Nominal şarj gerilimi (VDC) 546
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) 384

Deşarj sonu gerilim (yüksüz) (VDC)

420
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) 3269
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) 4086
Maksimum kısa devre gücü 50 kA
Maksimum akü besleme süresi

1 saat

Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) T ≥ 25 °C için °C başına -3.3 mV, < 25 °C için °C başına 0 mV
Ripple akımı < %5 C20 (5 dakika yedekleme süresi)
Akü testi Manuel/otomatik (seçilebilir)
Derin deşarj koruması Evet
Akü sıcaklığına göre yeniden şarj Evet
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?