990-5850M-004

Vægt og mål

Forsendelsesvægt og -mål for UPS'en

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
1250 kW I/O-skab (GVXI1250KDNBF2 eller GVXI1250KD) 800 2140 1400 1060
1500 kW I/O-skab (GVXI1500KD) 1060 2140 2120 1060
Galaxy VX 250 kW power-skab (GVXP250KD) 560 2140 760 1060
BEMÆRK: Galaxy VX UPS består af et 1250 kW I/O-skab eller et 1500 kW I/O-skab og mindst to 250 kW power-skabe, afhængigt af din valgte konfiguration.

Vægt og mål for UPS-enheder med 1250 kW I/O-skab

Kommerciel reference   Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
  • GVX500K500NHS

  • GVX500K750NHS

  • GVX500K1000NHS

  • GVX500K1250NHS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

1700
2 x 540
620

1970

2400
2 x 600
1200

900

  • GVX625K625NHS

  • GVX625K1000NHS

  • GVX750K500NHS

  • GVX750K750NHS

  • GVX750K1000NHS

  • GVX750K1250NHS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

2240
3 x 540
620

1970

3000
3 x 600
1200

900

  • GVX800K800NHS

  • GVX1000K750NHS

  • GVX1000K1000NHS

  • GVX1000K1250NHS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

2780
4 x 540
620

1970

3600
4 x 600
1200

900

  • GVX1100K1100NHS

  • GVX1250K1000NHS

  • GVX1250K1250NHS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

3320
5 x 540
620

1970

4200
5 x 600
1200

900

  • GVX1500K1100NHS

  • GVX1500K1250NHS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

3860
6 x 540
620

1970

4800
6 x 600
1200

900

Vægt og mål for UPS-enheder med 1500 kW I/O-skab

Kommerciel reference   Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
  • GVX500K1500HS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

1956
2 x 540
876

1970

3200
2 x 600
2000

900

  • GVX750K1500HS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

2496
3 x 540
876

1970

3800
3 x 600
2000

900

  • GVX1000K1500HS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

3036
4 x 540
876

1970

4400
4 x 600
2000

900

  • GVX1250K1500HS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

3576
5 x 540
876

1970

5000
5 x 600
2000

900

  • GVX1500K1500HS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

4116
6 x 540
876

1970

5600
6 x 600
2000

900

  • GVX1750K1500HS

I alt
– Power-skabe
– I/O-skab

4656
7 x 540
876

1970

6200
7 x 600
2000

900

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.