990-5850M-004

Valgmuligheder

Konfigurationsmuligheder

  • eConversion-tilstand

  • Én eller to forsyningskilder

  • Kabelindføring øverst eller nederst som standard

  • N+1-redundans

  • Op til 4+1 UPS-enheder i parallel

  • Kompatibel med StruxureWare Data Center Expert

  • Generatorkompatibel

  • Intern synkronisering til alternativ kilde (enkelt system)

  • Seismisk beslag medfølger

  • LCD-berøringsskærm

  • ECO-tilstand

Hardwaremuligheder

Power-skab

  • Galaxy VX 250 kW power-skab (GVXP250KD)

Lithium-ion-batteriskab

  • Galaxy Lithium-ion-batteriskab med 17 batterimoduler (LIBSESMG17IEC)

  • Galaxy Lithium-ion-batteri-kommunikationskabler 25 meter(LIBSEOPT001)

  • Galaxy Litium-ion-batteriskab SMPS AC/DC-konverter (LIBSEOPT002) 

Batteriafbryderbokse

  • Batteriafbryderboks 630 A (GVXBBB630AH)

  • Batteriafbryderboks 1000 A (GVXBBB1000AH)

Netværksadministrationskort og tilbehør

  • Netværksadministrationskort 2 med miljøovervågning (AP9635)

  • Netværksadministrationskort 3 med miljøovervågning (AP9643)

  • Potentialfri I/O kontakt tilbehør (AP9810)

  • Temperatursensor (AP9335T)

  • Temperatur- og fugtighedssensor (AP9335TH)

Valgmuligheder

  • Tilbagekoblingsbeskyttelsessæt, 1250 kW (GVXOPT001)*

  • Galaxy VX Lithium-ion BMS-strømforsyningssæt (GVXOPT002)*

  • Symmetra PX 250/500 parallelkabelsæt (25 meter) (SYOPT008)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.