Specifikationer for 500 kW UPS
| Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indgang | Tilslutninger | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
| Indgangsspændingsinterval (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
| Frekvens (Hz) | 40-70 | |||||
| Nominel indgangsstrøm (A) | 816 | 775 | 746 | 699 | 646 | |
| Maksimal indgangsstrøm (A)* | 921 | 885 | 852 | 798 | 757 | |
| Begrænsning af indgangsstrøm (A) | 890 | 832 | 760 | |||
| Minimum kortslutningsklassificering | Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet "Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser – IEC" for detaljer. | |||||
| Maksimal kortslutningsklassificering | 100 kA RMS | |||||
| Samlet harmonisk forvrængning (THDI) | < 3 % ved 100 % last, < 4 % ved 50 % last, < 9 % ved 25 % last | |||||
| Indgangseffektfaktor | 0,99 ved last på > 40 %, 0,98 ved last på > 20 %, 0,97 ved last på > 10 % | |||||
| Beskyttelse | Kontaktorer | |||||
| Ramp-in | Selvjusterende 1-300 sekunder | |||||
| Bypass | Tilslutninger | IEC 1250 kW I/O
og 1500 kW I/O: L1, L2, L3, N, PE eller L1, L2, L3, PE * UL: 1250 kW I/O: L1, L2, L3, G eller L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/O*: L1, L2, L3, G |
||||
| Bypass-spændingsinterval (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
| Frekvens (Hz) | 50 eller 60 | |||||
| Frekvensinterval (Hz) | Programmerbar: ±0,1, ±3, ±10. Standard er ±3 | |||||
| Nominel bypass-strøm (A) | 813 | 773 | 745 | 703 | 642 | |
| Minimum kortslutningsklassificering | Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet "Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser – IEC" for detaljer. | |||||
| Maksimal kortslutningsklassificering | 1250 kW I/O: 100
kA Icw 1500 kW I/O: 100 kA RMS (afhængig af en indbygget maksimalafbryder med en magnetisk udløser ved 90 kA spidsbelastning) |
|||||
| Tyristor I²t (kA*s²) | 1250 kW I/O: 9680 1500 kW I/O: 16245 |
1250 kW I/O: 9165 1500 kW I/O: 16245 |
||||
| BF2 magnetisk udløser | 1250 kW I/O: 39
kA 1500 kW I/O: 39 kA |
|||||
| Beskyttelse | 1250 kW I/O med
forudinstalleret tilbagekoblingsafbryder BF2: Maksimalafbryder med
udløser til tilbagekoblingsbeskyttelse 1250 kW I/O med GVXOPT001 installeret: Maksimalafbryder med udløser til tilbagekoblingsbeskyttelse 1500 kW I/O med forudinstalleret tilbagekoblingsafbryder BF2: Maksimalafbryder med udløser til tilbagekoblingsbeskyttelse |
|||||
| Udgang | Tilslutninger | IEC 1250 kW I/O
og 1500 kW I/O: L1, L2, L3, N, PE eller L1, L2, L3, PE UL 1250 kw I/O: L1, L2, L3, G, GECI pr.* eller L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW*: L1, L2, L3, G, GEC* |
||||
| Overbelastningskapacitet | Normal drift: 150
% i 1 minut, 125 % i 10 minutter Batteridrift: 128 % i 10 sekunder, 115 % i 1 minut Bypassdrift: 110 %* kontinuerlig, 1000 % i 60 millisekunder for systemer med 1250 kW I/O-skab og 1000 % i 100 millisekunder for systemer med 1500 kW I/O-skab |
|||||
| Udgangsspændingstolerance | Afbalanceret last: ±1 %, ikke-balanceret last: ±3 % | |||||
| Dynamisk lastreaktion | ±5 % efter 2 ms, ±1 % efter 50 ms | |||||
| Udgangseffektfaktor | 1 | |||||
| Nominel udgangsstrøm (A) | 760 | 722 | 696 | 656 | 601 | |
| Minimum kortslutningsklassificering* | Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet "Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en og anbefalede kabelstørrelser – IEC" for detaljer. | |||||
| Maksimal kortslutningsklassificering* | 100 kA RMS | |||||
| Mulighed for kortslutning af vekselretterudgang | Varierer over tid. Se graf og tabelværdier i Vekselretters kortslutningsevner (bypass ikke tilgængelig). | |||||
| Samlet harmonisk forvrængning (THDU) | < 2 % ved lineær last på 100 %, < 3 % ved ikke-lineær last på 100 % | |||||
| Udgangsfrekvens (Hz) | 50/60 (synkroniseret til bypass), 50/60 Hz ±/- 0,1 % (fritløbende) | |||||
| Slew rate (Hz/sek.) | Programmerbar: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | |||||
| Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC/EN62040-3) | Dobbeltkonvertering: VFI-SS-111 | |||||
| Last-crestfaktor | Op til 3 (THDU < 5 %) | |||||
| Lasteffektfaktor | 0,7 kapacitiv til 0,5 induktiv uden effektreduktion | |||||
| Batteri (VRLA) | Ladeeffekt i % af udgangseffekt | 35 % ved ≤ 80 % last, 12 % ved 100 % last | 40 % ved ≤ 80 % last, 15 % ved 100 % last | |||
| Maksimum ladeeffekt (kW) | 60 ved 100 % last, 175 ved last på < 80 % | 75 ved 100 % last, 200 ved 80 % last | ||||
| Nominel batterispænding (VDC) | 480 | |||||
| Nominel flydespænding (VDC) | 546 | |||||
| Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) | 384 | |||||
| Spænding ved afsluttet afladning (ingen last) (VDC) | 420 | |||||
| Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A) | 1090 | |||||
| Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A) | 1362 | |||||
| Maksimal kortslutningsklassificering | 50 kA | |||||
| Maksimal backuptid på batteri | Ubegrænset | |||||
| Temperaturkompensation (pr. celle) | -3,3 mV pr. °C for T ≥ 25 °C, 0 mV pr. °C for T < 25 °C | |||||
| Ripple-strøm | < 5 % C20 (5 minutters backuptid) | |||||
| Batteritest | Manuel/automatisk (kan vælges) | |||||
| Beskyttelse mod dybdeafladning | Ja | |||||
| Genopladning i overensstemmelse med batteriets temperatur | Ja | |||||