Dane techniczne zasilacza UPS 500 kW
Napięcie (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Połączenia | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
Zakres napięcia wejściowego (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
Częstotliwość (Hz) | 40-70 | |||||
Znamionowy prąd wejściowy (A) | 816 | 775 | 746 | 699 | 646 | |
Maksymalny prąd wejściowy (A)* | 921 | 885 | 852 | 798 | 757 | |
Limit prądu wejściowego (A) | 890 | 832 | 760 | |||
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”. | |||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 100 kA RMS | |||||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) | <3% przy 100% obciążenia, <4% przy 50% obciążenia<9% przy 25% obciążenia | |||||
Wejściowy współczynnik mocy | 0,99 przy >40% obciążenia, 0,98 przy >20% obciążenia, 0,97 przy >10% obciążenia | |||||
Ochrona | Styczniki | |||||
Czas narastania | Adaptacyjny 1-300 s | |||||
Obejście | Połączenia | IEC 1250 kW
we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3,N, PE lub L1, L2, L3,
PE * UL 1250 kW we/wy: L1, L2, L3, G lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW I/O*: L1, L2, L3, G |
||||
Zakres napięcia obejścia (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
Częstotliwość (Hz) | 50 lub 60 | |||||
Zakres częstotliwości (Hz) | Programowalne: ±0,1, ±3, ±10. Domyślny to ±3 | |||||
Znamionowy prąd obejścia (A) | 813 | 773 | 745 | 703 | 642 | |
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”. | |||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | We/wy 1250 kW:
100 kA Icw 1500 kW we/wy: 100 kA RMS (uwarunkowane przez wewnętrzny dopasowany przełącznik ze szczytowym wyzwalaczem magnetycznym 90 kA) |
|||||
Tyrystor I²t (kA*s²) | We/wy 1250 kW: 9680 We/wy 1500 kW: 16245 |
We/wy 1250 kW: 9165 We/wy 1500 kW: 16245 |
||||
Wyzwalacz magnetyczny BF2 | We/wy 1250 kW:
39 kA We/wy 1500 kW: 39 kA |
|||||
Ochrona | We/wy 1250 kW ze
wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego
BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem
zwrotnym We/wy 1250 kW z zamontowanym GVXOPT001: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym We/wy 1500 kW ze wstępnie zamontowanym wyłącznikiem prądu zwrotnego BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym |
|||||
Wyjście | Połączenia | IEC 1250 kW
we/wy i 1500 kW we/wy: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3,
PE UL lub we/wy 1250 kw: L1, L2, L3, G, GEC* lub L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW we/wy*: L1, L2, L3, G, GEC* |
||||
Zdolność przeciążeniowa | Normalny tryb pracy:
150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut Praca bateryjna: 128% przez 10 sekund, 115% przez 1 minutę Praca w trybie obejścia: 110%* ciągle, 1000% dla 60 ms dla systemów z szafą we/wy 1250 kW i 1000% przez 100 milisekund dla systemów z szafą we/wy 1500 kW |
|||||
Tolerancja napięcia wyjściowego | Obciążenie symetryczne: ±1%, Obciążenie niesymetryczne: ±3% | |||||
Reakcja na obciążenie dynamiczne | ±5% po 2 ms, ±1% po 50 ms | |||||
Współczynnik mocy wyjściowej | 1 | |||||
Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 760 | 722 | 696 | 656 | 601 | |
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”. | |||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | 100 kA RMS | |||||
Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia | Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne). | |||||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) | <2% przy 100% obciążenia liniowego, <3% przy 100% obciążenia nieliniowego | |||||
Częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50/60 (synchronizacja z obejściem), 50/60 Hz 0,1% (bez synchronizacji z bypassem) | |||||
Szybkość synchronizacji (Hz/s) | Programowalne: 0,25; 0,5; 1; 2; 4, 6 | |||||
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) | Podwójna konwersja: VFI-SS-111 | |||||
Współczynnik szczytu obciążenia | Do 3 (THDU < 5%) | |||||
Współczynnik mocy obciążenia | od 0,7 pojemnościowy do 0,5 indukcyjny bez obniżenia | |||||
Bateria (VRLA) | Moc ładowarki w % mocy wyjściowej | 35% przy obciążeniu ≤80%, 12% przy obciążeniu 100% | 40% przy obciążeniu ≤80%, 15% przy obciążeniu 100% | |||
Maksymalna moc ładowarki (kW) | 60 przy 100% obciążenia, 175 przy <80% obciążenia | 75 przy 100% obciążenia, 200 przy 80% obciążenia | ||||
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) | 480 | |||||
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) | 546 | |||||
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) | 384 | |||||
Końcowe napięcie rozładowania (brak obciążenia) (VDC) | 420 | |||||
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) | 1090 | |||||
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) | 1362 | |||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 50 kA | |||||
Maksymalny czas podtrzymania bateryjnego | Nieograniczony | |||||
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) | -3,3 mV na °C dla T ≥ 25°C, 0 mV na °C dla T < 25°C | |||||
Prąd tętniący | < 5% C20 (5 minut podtrzymania bateryjnego) | |||||
Test baterii | Ręczny/automatyczny (do wyboru) | |||||
Ochrona przed głębokim rozładowaniem | Tak | |||||
Ponowne ładowanie zgodnie z temperaturą baterii | Tak |