990-5850N-025

Sprawność zasilaczy UPS z szafą we/wy 1500 kW

Sprawność zasilacza UPS 500 kW

  Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

96.1%

96.3%

96.3%

96.3%

98.7%

98.7%

98.7%

98.6%

50% obciążenia

96.3%

96.5%

96.5%

96.5%

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

75% obciążenia

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

100% obciążenia

95.2%

95.4%

95.4%

95.8%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

  ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

98.5%

98.5%

98.5%

98.4%

95.9%

95.9%

95.9%

95.9%

50% obciążenia

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

75% obciążenia

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

100% obciążenia

99.1%

99.2%

99.2%

99.2%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

Sprawność zasilacza UPS 750 kW

  Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

98.6%

98.6%

98.6%

98.6%

50% obciążenia

96.1%

96.3%

96.3%

96.4%

99.0%

99.0%

99.0%

99.1%

75% obciążenia

95.7%

95.9%

95.9%

96.1%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

100% obciążenia

95.0%

95.2%

95.2%

95.6%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

  ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

98.5%

98.5%

98.5%

98.4%

95.9%

95.9%

95.9%

95.9%

50% obciążenia

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

75% obciążenia

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

100% obciążenia

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

Sprawność zasilacza UPS 1000 kW

  Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

95.9%

96.1%

96.1%

96.2%

98.6%

98.6%

98.6%

98.6%

50% obciążenia

96.0%

96.2%

96.2%

96.6%

99.0%

99.0%

99.0%

99.1%

75% obciążenia

95.4%

95.6%

95.6%

96.3%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

100% obciążenia

94.8%

95.0%

95.0%

95.8%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

  ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

98.5%

98.5%

98.5%

98.3%

95.9%

96.0%

95.9%

95.9%

50% obciążenia

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

75% obciążenia

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

96.0%

96.1%

96.0%

96.0%

100% obciążenia

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

Sprawność zasilacza UPS 1250 kW

  Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

98.8%

98.8%

98.8%

98.8%

50% obciążenia

96.1%

96.3%

96.3%

96.5%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

75% obciążenia

95.6%

95.8%

95.8%

96.1%

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

100% obciążenia

95.0%

95.2%

95.2%

95.6%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

  ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

98.6%

98.6%

98.6%

98.4%

95.9%

95.9%

95.9%

95.9%

50% obciążenia

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

75% obciążenia

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

100% obciążenia

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

Sprawność zasilacza UPS 1500 kW

  Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

98.8%

98.8%

98.8%

98.8%

50% obciążenia

96.1%

96.3%

96.3%

96.6%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

75% obciążenia

95.6%

95.8%

95.8%

96.2%

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

100% obciążenia

95.0%

95.2%

95.2%

95.6%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

  ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

98.6%

98.6%

98.6%

98.7%

95.9%

96.1%

95.9%

95.9%

50% obciążenia

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

75% obciążenia

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

100% obciążenia

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.