990-5850M-034

1500 kW G/Ç Kabinli UPS'ler için Verimlilik

500 kW UPS için Verimlilik

  Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
%25 yük

96.1%

96.3%

96.3%

96.3%

98.7%

98.7%

98.7%

98.6%

%50 yük

96.3%

96.5%

96.5%

96.5%

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

%75 yük

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

%100 yük

95.2%

95.4%

95.4%

95.8%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

  eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
%25 yük

98.5%

98.5%

98.5%

98.4%

95.9%

95.9%

95.9%

95.9%

%50 yük

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

%75 yük

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

%100 yük

99.1%

99.2%

99.2%

99.2%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

750 kW UPS için Verimlilik

  Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
%25 yük

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

98.6%

98.6%

98.6%

98.6%

%50 yük

96.1%

96.3%

96.3%

96.4%

99.0%

99.0%

99.0%

99.1%

%75 yük

95.7%

95.9%

95.9%

96.1%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

%100 yük

95.0%

95.2%

95.2%

95.6%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

  eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
%25 yük

98.5%

98.5%

98.5%

98.4%

95.9%

95.9%

95.9%

95.9%

%50 yük

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

%75 yük

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

%100 yük

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

1000 kW UPS için Verimlilik

  Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
%25 yük

95.9%

96.1%

96.1%

96.2%

98.6%

98.6%

98.6%

98.6%

%50 yük

96.0%

96.2%

96.2%

96.6%

99.0%

99.0%

99.0%

99.1%

%75 yük

95.4%

95.6%

95.6%

96.3%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

%100 yük

94.8%

95.0%

95.0%

95.8%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

  eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
%25 yük

98.5%

98.5%

98.5%

98.3%

95.9%

96.0%

95.9%

95.9%

%50 yük

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

%75 yük

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

96.0%

96.1%

96.0%

96.0%

%100 yük

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

1250 kW UPS için Verimlilik

  Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
%25 yük

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

98.8%

98.8%

98.8%

98.8%

%50 yük

96.1%

96.3%

96.3%

96.5%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

%75 yük

95.6%

95.8%

95.8%

96.1%

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

%100 yük

95.0%

95.2%

95.2%

95.6%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

  eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
%25 yük

98.6%

98.6%

98.6%

98.4%

95.9%

95.9%

95.9%

95.9%

%50 yük

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

%75 yük

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

%100 yük

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

1500 kW UPS için Verimlilik

  Normal Çalışma ECO Modu
Gerilim (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
%25 yük

96.0%

96.2%

96.2%

96.2%

98.8%

98.8%

98.8%

98.8%

%50 yük

96.1%

96.3%

96.3%

96.6%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

%75 yük

95.6%

95.8%

95.8%

96.2%

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

%100 yük

95.0%

95.2%

95.2%

95.6%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

  eConversion Akü Çalışması
Gerilim (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
%25 yük

98.6%

98.6%

98.6%

98.7%

95.9%

96.1%

95.9%

95.9%

%50 yük

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

96.4%

96.4%

96.4%

96.4%

%75 yük

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

96.0%

96.0%

96.0%

96.0%

%100 yük

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

95.6%

95.6%

95.6%

95.6%

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.