990-5850N-025

Opcje

Opcje konfiguracji

  • Tryb eConversion

  • Pojedyncze lub podwójne zasilanie

  • Standardowe prowadzenie kabli od dołu lub góry

  • Redundancja N+1

  • Aż do 4+1 zasilaczy UPS równolegle

  • Kompatybilne z StruxureWare Data Center Expert

  • Współpraca z agregatami prądotwórczymi

  • Wewnętrzna synchronizacja ze źródłem prądu zmiennego (system pojedynczy)

  • Zawiera wsporniki chroniące od wstrząsów

  • Dotykowy ekran LCD

  • Tryb ECO

Opcje sprzętowe

Szafa zasilająca

  • Szafa zasilająca Galaxy VX 250 kW (GVXP250KD)

Szafa bateryjna z akumulatorami litowo-jonowymi

  • Szafa bateryjna Galaxy z 17 modułami baterii litowo-jonowych (LIBSESMG17IEC)

  • Kable komunikacyjne do szafy bateryjnej Galaxy z akumulatorami litowo-jonowymi o długości 25 m (LIBSEOPT001)

  • Konwerter SMPS AC/DC do szafy bateryjnej Galaxy z akumulatorami litowo-jonowymi (LIBSEOPT002) 

Skrzynki wyłączników baterii

  • Skrzynka wyłączników baterii, 630 A (GVXBBB630AH)

  • Skrzynka wyłączników baterii, 1000 A (GVXBBB1000AH)

Karty sieciowe i akcesoria

  • Karta sieciowa 2 z monitoringiem środowiska (AP9635)

  • Karta sieciowa 3 z monitoringiem środowiska (AP9643)

  • Karta styków bezpotencjałowych we/wy (AP9810)

  • Czujnik temperatury (AP9335T)

  • Czujnik temperatury i wilgotności (AP9335TH)

Opcje

  • Zestaw zabezpieczenia przed prądem zwrotnym, 1250 kW (GVXOPT001)*

  • Zestaw zasilający dla systemu zarządzania bateriami (BMS) litowo-jonowymi Galaxy VX (GVXOPT002)*

  • Zestaw kabli równoległych Symmetra PX 250/500 (długość 25 metrów) (SYOPT008)

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.