990-5850M-034

Seçenekler

Konfigürasyon Seçenekleri

  • eCOnversion modu

  • Tek veya çift besleme

  • Varsayılan üst veya alt kablo girişi

  • N+1 yedekleme

  • Paralel olarak en fazla 4+1 UPS

  • StruxureWare Veri Merkezi Uzmanı uyumlu

  • Jeneratör uyumlu

  • Alternatif kaynağa dahili senkronizasyon (single sistem)

  • Sismik bağlantı aparatları dahil

  • Dokunmatik LCD

  • ECO modu

Donanım Seçenekleri

Güç Kabini

  • Galaxy VX 250 kW güç kabini (GVXP250KD)

Lityum-İyon Akü Kabini

  • 17 akü modüllü Galaxy Lityum-İyon akü kabini (LIBSESMG17IEC)

  • Galaxy Lityum-İyon akü iletişim kabloları 25 m (LIBSOPT001)

  • Galaxy Lityum İyon Akü Kabini SMPS AC/DC Dönüştürücü  (LIBSOPT002) 

Akü Kesicisi Panoları

  • Akü kesici panosu, 630A (GVXBBB630AH)

  • Akü kesici panosu, 1000A (GVXBBB1000AH)

Ağ Yönetim Kartları ve Aksesuarları

  • Ağ yönetim kartı 2, ortam izlemeli (AP9635)

  • Ağ yönetim kartı 3, ortam izlemeli (AP9643)

  • Kuru kontak G/Ç aksesuarı (AP9810)

  • Sıcaklık sensörü (AP9335T)

  • Sıcaklık ve nem sensörü (AP9335TH)

Seçenekler

  • Geri besleme koruma kiti, 1250 kW (GVXOPT001)*

  • Galaxy VX Lityum-iyon BMS Güç Kaynağı Kiti (GVXOPT002*.

  • Symmetra PX 250/500 paralel kablo kiti (25 metre uzun) (SYOPT008)

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.