625 kW UPS Teknik Özellikleri
Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giriş | Bağlantılar | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
Giriş gerilim aralığı (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
Frekans (Hz) | 40-70 | |||||
Nominal giriş akımı (A) |
1021 |
969 |
932 |
870 |
807 |
|
Maksimum giriş akımı (A)* |
1151 |
1106 |
1065 |
994 |
946 |
|
Giriş akımı sınırlama (A) | 1113 | 1040 | 950 | |||
Minimum kısa devre kapasitesi | Giriş korumasına bağlıdır. Detaylar için ‘IEC Tavsiye edilen giriş koruması ve kablo boyutları‘ bölümüne bakın. | |||||
Maksimum kısa devre gücü | 100 kA RMS | |||||
Toplam harmonik bozulma (THDI) | %100 yükte < %3, %50 yükte < %4, %25 yükte < %9 | |||||
Giriş güç faktörü | %40 üzeri yükte 0,99, %20 üzeri yükte 0,98, %10 üzeri yükte 0,97 | |||||
Koruma | Kontaktörler | |||||
Rampa | 1-300 saniye uyumlu | |||||
Bypass | Bağlantılar | IEC 1250 kW G/Ç
ve 1500 kW G/Ç: L1, L2, L3, N, PE veya L1, L2, L3, PE * UL 1250 kW G/Ç: L1, L2, L3, G veya L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW G/Ç*: L1, L2, L3, G |
||||
Bypass gerilimi aralığı (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
Frekans (Hz) | 50 veya 60 | |||||
Frekans aralığı (Hz) | Programlanabilir: ±0.1, ±3, ±10. Varsayılan değer ±3'tür | |||||
Nominal bypass akımı (A) |
1017 |
966 |
931 |
878 |
802 |
|
Minimum kısa devre kapasitesi | Giriş korumasına bağlıdır. Detaylar için ‘IEC Tavsiye edilen giriş koruması ve kablo boyutları‘ bölümüne bakın. | |||||
Maksimum kısa devre gücü | 1250 kW G/Ç:
100 kA Icw 1500 kW G/Ç: 100 kA RMS (90 kA tepe manyetik tripli dahili kalıplanmış anahtar olması koşuluyla) |
|||||
Tristör I²t (kA*s²) | 9680 (1250 kW G/Ç) | 9165 (1250 kW G/Ç) | ||||
BF2 manyetik trip | 1250 kW G/Ç:
39 kA 1500 kW G/Ç: 39 kA |
|||||
Koruma | 1250 kW G/Ç,
önceden kurulu BF2 geri beslemeli kesici ile: Geri besleme koruması
için tripli kalıplanmış anahtar GVXOPT001 kurulu iken 1250 kW G/Ç: Geri besleme koruması için tripli kalıplanmış anahtar Önceden kurulu BF2 geri beslemeli kesici ile 1500 kW G/Ç: Geri besleme koruması için tripli kalıplanmış anahtar |
|||||
Çıkış | Bağlantılar | IEC 1250 kW G/Ç
ve 1500 kW G/Ç: L1, L2, L3, N, PE or L1, L2, L3, PE UL 1250 kw G/Ç: L1, L2, L3, G, GEC* veya L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW G/Ç*: L1, L2, L3, G, GEC* |
||||
Aşırı Yük Kapasitesi | Normal çalışma:
1 dakika için %150, 10 dakika için %125 Akü çalışması: 10 saniye için %128, 1 dakika için %115 Bypass işlemi: * %110 devamlı, 1250 kW G/Ç kabinli sistemlerde 60 milisaniye için ve 1500 kW G/Ç kabinli sistemlerde 100 milisaniye %1000 |
|||||
Çıkış gerilimi toleransı | Dengeli yük: ±% 1, Dengesiz yük: ±% 3 | |||||
Dinamik yük tepkisi | 2 ms sonra ± %5, 50 ms sonra ± %1 | |||||
Giriş gücü katsayısı | 1 | |||||
Nominal çıkış akımı (A) | 950 | 902 | 870 | 820 | 752 | |
Minimum kısa devre kapasitesi* | Giriş korumasına bağlıdır. Detaylar için ‘IEC Tavsiye edilen giriş koruması ve kablo boyutları‘ bölümüne bakın. | |||||
Maksimum kısa devre gücü* | 100 kA RMS | |||||
İnvertör çıkışı kısa devre özellikleri | Zamana göre değişir. Grafik ve tablo değerlerini görmek için: İnvertör Kısa Devre Kabiliyetleri (Bypass Mevcut değil). | |||||
Toplam harmonik bozulma (THDU) | %100 lineer yükte < %2, %100 lineer olmayan yükte < %3 | |||||
Çıkış frekansı (Hz) | 50/60 (bypass'a senkronize), 50/60 Hz ± %0,1 (serbest çalışma) | |||||
Azami değişim hızı (Hz/san.) | Programlanabilir: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | |||||
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/ EN62040-3'e göre) | Çift dönüşüm: VFI-SS-111 | |||||
Yük tepe faktörü | En fazla 3 (THDU < %5) | |||||
Yük güç faktörü | Güç düşüşü olmadan 0,7 leading to 0,5 lagging | |||||
Akü (VRLA) | Çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü | ≤ %80 yükte %35, %100 yükte %12 | ≤ %80 yükte %40, %100 yükte %15 | |||
Maksimum şarj etme gücü (W) | %100 yükte 75, < %80 yükte 218,75 | %100 yükte 93,75, %80 yükte 250 | ||||
Nominal akü gerilimi (VDC) | 480 | |||||
Nominal şarj gerilimi (VDC) | 546 | |||||
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) | 384 | |||||
Deşarj sonu gerilim (yüksüz) (VDC) | 420 | |||||
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) | 1362 | |||||
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) | 1703 | |||||
Maksimum kısa devre gücü | 50 kA | |||||
Maksimum akü besleme süresi | Sınırsız | |||||
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) | T ≥ 25 °C için °C başına -3.3 mV, < 25 °C için °C başına 0 mV | |||||
Ripple akımı | < %5 C20 (5 dakika yedekleme süresi) | |||||
Akü testi | Manuel/otomatik (seçilebilir) | |||||
Derin deşarj koruması | Evet | |||||
Akü sıcaklığına göre yeniden şarj | Evet |