990-5850M-034

Giriş Gücü Faktörü

  500 kW 625 kW
Gerilim (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
%25 yük 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
%50 yük 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
%75 yük 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
%100 yük 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  750 kW 800 kW
Gerilim (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
%25 yük 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
%50 yük 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
%75 yük 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
%100 yük 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  1000 kW 1100 kW
Gerilim (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
%25 yük 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
%50 yük 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
%75 yük 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
%100 yük 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  1250 kW 1500 kW
Gerilim (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
%25 yük 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
%50 yük 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
%75 yük 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
%100 yük 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?