990-5850M-034

Haberleşme ve Yönetim

Yerel Ağ

100 Mbps

Uzantılar

İsteğe Bağlı İki Ağ Yönetim Kartı

MODBUS

MODBUS TCP/IP

Çıkış Röleleri

6 yapılandırılabilir

Giriş kuru kontakları

5 yapılandırılabilir

Standart kontrol paneli

7 inç dokunmatik ekran

Sesli alarm

Evet

Acil Durum Güç Kapatma (EPO)

Seçenekler:

  • Normalde Açık (NA)

  • Normalde Kapalı (NK)

  • Harici 24 VDC SELV

Harici Senkronizasyon

Evet

Akü İzleme

Evet — grup seviyesinde görüntüleme

Acil Durum Güç Kesme (EPO) Bağlantıları

Giriş Kontakları ve Çıkış Rölelerinin Genel Görünümü

Giriş Kontakları

Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar giriş kontaklarına herhangi bir devre bağlamayın.

Bağlanan tüm devreler aynı 0 V referansına sahip olmalıdır.

Giriş kontakları 24 VDC 10 mA'yı destekler.

0P6548 üzerindeki SW5500 şalteri, girişler (standart ayarlar) için dahili SELV beslemesi ve harici besleme arasında seçim için kullanılır*. Harici besleme seçildiyse, besleme J5530'a bağlanmalıdır.

Ad Açıklama Konum
IN 1 (Kontak 1) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 0P6548 terminal J5502*
IN 2 (Kontak 2) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 0P6548 terminal J5503*
IN 3 (Kontak 3) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 0P6548 terminal J5504*
IN 4 (Kontak 4) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 0P6548 terminal J5505*
IN 5 (Kontak 5) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 0P6548 terminal J5510*
IN 6 UOB yedek AUX kontağı 0P6548 terminal J5509*
IN 7 Transformatör sıcaklık anahtarı 0P6548 terminal J5508*
IN 8 Dış bağlantı kontağı 0P6548 terminal J5507*
IN 9 Zorlamalı harici senkronizasyon girişi 0P6548 terminal J5506*
IN 10 Harici senkronizasyon talep edildi 0P6548 terminal J5511*
IN 11 Statik bypass hazırda bekleme kullanımı 0P6548 terminal J5512*
IN 14 MegaTie 0P6552 terminal J9027*

Çıkış Röleleri

NOT: Çıkış rölelerine en fazla 250 VAC 5 A bağlanmalıdır.

Tüm harici devrelerde, maksimum 5 A hızlı tip sigorta kullanılmalıdır.

Ad Açıklama Konum
OUT 1 (Röle 1) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 0P6547 terminal J4939
OUT 2 (Röle 2) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 0P6547 terminal J4940
OUT 3 (Röle 3) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 0P6547 terminal J4941
OUT 4 Zorlamalı harici senkronizasyon çıkışı 0P6548 terminal J5520*
OUT 5 MegaTie 0P6548 terminal J5521*
OUT 6 Harici senkronizasyon talep edilen çıkış 0P6548 terminal J5522*
OUT 7 UPS in İnvertör kısmı çalışıyor 0P6548 terminal J5523*
OUT 8 (Röle 4) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 0P6548 terminal J5524*
OUT 9 (Röle 5) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 0P6548 terminal J5525*
OUT 10 (Röle 6) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 0P6548 terminal J5528*
OUT 14 Bağlama kontaktörü 0P6552 terminal J9029*
NOT: Konfigürasyon seçenekleri için çalıştırma kılavuzuna bakın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.