990-5850M-034

Ağırlıklar ve Boyutlar

UPS Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

  Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
1250 kW G/Ç kabini (GVXI1250KDNBF2 veya GVXI1250KD) 800 2140 1400 1060
1500 kW G/Ç kabini (GVXI1500KD) 1060 2140 2120 1060
Galaxy VX 250 kW güç kabini (GVXP250KD) 560 2140 760 1060
NOT: Galaxy VX UPS, seçtiğiniz konfigürasyona bağlı olarak bir adet 1250 kW I/O kabini veya bir adet 1500 kW I/O kabini ve en az iki adet 250 kW güç kabininden oluşur.

1250 kW G/Ç Kabinli UPS'lerin Ağırlık ve Boyutları

Ticari referans   Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
  • GVX500K500NHS

  • GVX500K750NHS

  • GVX500K1000NHS

  • GVX500K1250NHS

Toplam
– Güç kabinleri
– G/Ç kabini

1700
2 x 540
620

1970

2400
2 x 600
1200

900

  • GVX625K625NHS

  • GVX625K1000NHS

  • GVX750K500NHS

  • GVX750K750NHS

  • GVX750K1000NHS

  • GVX750K1250NHS

Toplam
– Güç kabinleri
– G/Ç kabini

2240
3 x 540
620

1970

3000
3 x 600
1200

900

  • GVX800K800NHS

  • GVX1000K750NHS

  • GVX1000K1000NHS

  • GVX1000K1250NHS

Toplam
– Güç kabinleri
– G/Ç kabini

2780
4 x 540
620

1970

3600
4 x 600
1200

900

  • GVX1100K1100NHS

  • GVX1250K1000NHS

  • GVX1250K1250NHS

Toplam
– Güç kabinleri
– G/Ç kabini

3320
5 x 540
620

1970

4200
5 x 600
1200

900

  • GVX1500K1100NHS

  • GVX1500K1250NHS

Toplam
– Güç kabinleri
– G/Ç kabini

3860
6 x 540
620

1970

4800
6 x 600
1200

900

1500 kW G/Ç Kabinli UPS'lerin Ağırlık ve Boyutları

Ticari referans   Ağırlık kg Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
  • GVX500K1500HS

Toplam
– Güç kabinleri
– G/Ç kabini

1956
2 x 540
876

1970

3200
2 x 600
2000

900

  • GVX750K1500HS

Toplam
– Güç kabinleri
– G/Ç kabini

2496
3 x 540
876

1970

3800
3 x 600
2000

900

  • GVX1000K1500HS

Toplam
– Güç kabinleri
– G/Ç kabini

3036
4 x 540
876

1970

4400
4 x 600
2000

900

  • GVX1250K1500HS

Toplam
– Güç kabinleri
– G/Ç kabini

3576
5 x 540
876

1970

5000
5 x 600
2000

900

  • GVX1500K1500HS

Toplam
– Güç kabinleri
– G/Ç kabini

4116
6 x 540
876

1970

5600
6 x 600
2000

900

  • GVX1750K1500HS

Toplam
– Güç kabinleri
– G/Ç kabini

4656
7 x 540
876

1970

6200
7 x 600
2000

900

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.