通信和管理
| 局域网 | 1 Gbps - 1 个端口(默认) |
| Modbus | Modbus (SCADA) |
| 输出继电器 | 4 x SELV 可配置 |
| 输入接点 | 4 x SELV 可配置 |
| 标准控制面板 | 10 英寸触摸显示屏 |
| 声音警报 | 是 |
| 紧急关机 (EPO) |
选项:
|
| 外部开关设备 |
UIB |
| 外部同步 | 是 |
| 电池监控 | 可用于外部电池解决方案 |
EPO
可配置的输入接点和输出继电器
输入接点
有四个可用输入接点,可对其进行配置以通过显示屏显示给定事件。
输入接点支持 24 VDC 10 mA。所有连接的电路必须以相同的 0 V 为基准电压。
| 名称 | 说明 | 位置 |
|---|---|---|
| IN _1(输入接点 1) | 可配置输入接点 | 接线端子 J6607:1-2 |
| IN _2(输入接点 2) | 接线端子 J6607:3-4 | |
| IN _3(输入接点 3) | 接线端子 J6607:5-6 | |
| IN _4(输入接点 4) | 接线端子 J6607:7-8 |
输出继电器
有四个可用输出继电器,可对其进行配置以通过显示屏激活一个或多个事件。
输出继电器支持 24 VAC/VDC 1 A。所有外部电路必须安装最大为 1 A 的快熔保险丝。
| 名称 | 说明 | 位置 |
|---|---|---|
| OUT _1(输出继电器 1) | 可配置输出继电器 | 接线端子 J6608:1-3 为常闭 (NC),1-2 为常开 (NO) |
| OUT _2(输出继电器 2) | 接线端子 J6608:4-6 为常闭 (NC),4-5 为常开 (NO) | |
| OUT _3(输出继电器 3) | 接线端子 J6608:7-9 为常闭 (NC),7-8 为常开 (NO) | |
| OUT _4(输出继电器 4) | 接线端子 J6608:10-12 为常闭 (NC),10-11 为常开 (NO) |
当通电检查模式启用时,输出继电器会激活,并将在分配给输出继电器的事件发生(正常为激活)后停用。
当通电检查模式禁用时,输出继电器会停用,并将在分配给输出继电器的事件发生(正常为停用)后激活。
通电检查模式必须针对每个输出继电器单独启用,以检测输出继电器是否发生故障。
-
如果输出继电器断电,分配给所有输出继电器的事件都将显示为存在。
-
如果单个输出继电器发生故障,分配给此输出继电器的事件将显示为存在。