型号列表
可扩容的 UPS 型号
-
Galaxy VXL UPS,0 ~ 1250 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVXL0K1250HS)*
-
Galaxy VXL UPS 500 kW,可扩容至 1250 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVXL500K1250HS)
-
Galaxy VXL UPS 625 kW,可扩容至 1250 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVXL625K1250HS)
-
Galaxy VXL UPS 750 kW,可扩容至 1250 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVXL750K1250HS)
-
Galaxy VXL UPS 875 kW,可扩容至 1250 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVXL875K1250HS)
-
Galaxy VXL UPS 1000 kW,可扩容至 1250 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVXL1000K1250HS)
-
Galaxy VXL UPS 1125 kW,可扩容至 1250 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVXL1125K1250HS)
-
Galaxy VXL UPS 1250 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVXL1250KHS)
不可扩容的 UPS 型号
-
Galaxy VXL UPS 600 kW,不可扩容,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVXL600K600HS)