因负载功率因数产生的降容
0.5 超前到 0.5 滞后,无降容。
| UPS 额定值 | UPS 输出 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滞后 | 超前 | |||||||||
| PF=1 | PF=0.5 | PF=0.6 | PF=0.7 | PF=0.8 | PF=0.9 | PF=0.9 | PF=0.8 | PF=0.7 | PF=0.6 | PF=0.5 |
|
500 kVA/kW |
500 kVA / 250 kW |
500 kVA / 300 kW |
500 kVA / 350 kW |
500 kVA / 400 kW |
500 kVA / 450 kW |
500 kVA / 450 kW |
500 kVA / 400 kW |
500 kVA / 350 kW |
500 kVA / 300 kW |
500 kVA / 250 kW |
|
600 kVA/kW |
600 kVA / 300 kW |
600 kVA / 360 kW |
600 kVA / 420 kW |
600 kVA / 480 kW |
600 kVA / 540 kW |
600 kVA / 540 kW |
600 kVA / 480 kW |
600 kVA / 420 kW |
600 kVA / 360 kW |
600 kVA / 300 kW |
|
625 kVA/kW |
625 kVA / 312.5 kW |
625 kVA / 375 kW |
625 kVA / 437.5 kW |
625 kVA / 500 kW |
625 kVA / 562.5 kW |
625 kVA / 562.5 kW |
625 kVA / 500 kW |
625 kVA / 437.5 kW |
625 kVA / 375 kW |
625 kVA / 312.5 kW |
|
750 kVA/kW |
750 kVA / 375 kW |
750 kVA / 450 kW |
750 kVA / 525 kW |
750 kVA / 600 kW |
750 kVA / 675 kW |
750 kVA / 675 kW |
750 kVA / 600 kW |
750 kVA / 525 kW |
750 kVA / 450 kW |
750 kVA / 375 kW |
|
875 kVA/kW |
875 kVA / 437.5 kW |
875 kVA / 525 kW |
875 kVA / 612.5 kW |
875 kVA / 700 kW |
875 kVA / 787.5 kW |
875 kVA / 787.5 kW |
875 kVA / 700 kW |
875 kVA / 612.5 kW |
875 kVA / 525 kW |
875 kVA / 437.5 kW |
|
1000 kVA/kW |
1000 kVA / 500 kW |
1000 kVA / 600 kW |
1000 kVA / 700 kW |
1000 kVA / 800 kW |
1000 kVA / 900 kW |
1000 kVA / 900 kW |
1000 kVA / 800 kW |
1000 kVA / 700 kW |
1000 kVA / 600 kW |
1000 kVA / 500 kW |
|
1125 kVA/kW |
1125 kVA / 562.5 kW |
1125 kVA / 675 kW |
1125 kVA / 787.5 kW |
1125 kVA / 900 kW |
1125 kVA / 1012.5 kW |
1125 kVA / 1012.5 kW |
1125 kVA / 900 kW |
1125 kVA / 787.5 kW |
1125 kVA / 675 kW |
1125 kVA / 562.5 kW |
|
1250 kVA/kW |
1250 kVA / 625 kW |
1250 kVA / 750 kW |
1250 kVA / 875 kW |
1250 kVA / 1000 kW |
1250 kVA / 1125 kW |
1250 kVA / 1125 kW |
1250 kVA / 1000 kW |
1250 kVA / 875 kW |
1250 kVA / 750 kW |
1250 kVA / 625 kW |