合规性
| 安全 | IEC 62040-1:2017,不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求 |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2:2016,不间断电源系统
(UPS) 第 3 版 - 第 2 部分:电磁兼容性
(EMC) 要求 C3 IEC 62040-2: 2005,不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求 C3 |
| 性能 | 性能符合以下规范:IEC 62040-3:2021-04 不间断电源系统 (UPS) 第 3 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求输出性能分类(根据 IEC 62040-3 第 5.3.4 条):VFI SS 11 |
| 运输 | IEC 60721-4-2 2M2 级 |
| 接地系统 | TN、TNC、TN-S、TNC-S、TT* |
| 过压类别 | OVC III |
| 防护等级 | I |
| 污染等级 | 2 |