Dimensions de découpe
En fonction des dimensions de la découpe, percez un trou de montage sur le panneau.
| Nom de modèle | ||
|---|---|---|
| A | B | C |
| HMIFP6600TM (12 pouces) | ||
| 301,5 mm (+1/-0 mm) (11,87 in [+0,04/-0 in]) |
227,5 mm (+1/-0 mm) (8,96 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
| HMIFP6700TM (15 pouces) | ||
| 383,5 mm (+1/-0
mm) (15,1 in [+0,04/-0 in]) |
282,5 mm (+1/-0 mm) (11,12 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
| HMIFP6500WC (10 pouces panoramique) | ||
| 255 mm (+1/-0 mm) (10,04 in [+0,04/-0 in]) |
185 mm (+1/-0 mm) (7,28 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...3 mm (0,06...0,12 in) |
| HMIFP6600WC (12 pouces panoramique) | ||
| 295 mm (+1/-0 mm) (11,61 in [+0,04/-0 in]) |
217 mm (+1/-0 mm) (8,54 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
| HMIFP6700WC (15 pouces panoramique) | ||
| 394 mm (+1/-0
mm) (15,51 in [+0,04/-0 in]) |
250 mm (+1/-0 mm) (9,84 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
| HMIFP6800WC (19 pouces panoramique) | ||
| 449,5 mm (+1/-0 mm) (17,7 in [+0,04/-0 in]) |
279,5 mm
(+1/-0 mm) (11,0 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
| HMIFP6900WC (22 pouces panoramique) | ||
| 518,5 mm (+1/-0 mm) (20,41 in [+0,04/-0 in]) |
316,5 mm (+1/-0 mm) (12,46 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |