Accessoires
|
Nom du produit |
Référence du produit |
Description |
|
|---|---|---|---|
|
Interface USB (Type B) |
|||
|
Câble USB (5 m) |
HMIYCABUSB51 | ||
|
Interface d'entrée DVI-D |
|||
|
Câble DP-DVI (5 m)*1 |
HMIYFPCBDPDV5M |
Câble DP-DVI utilisé pour recevoir le signal d'image de l'hôte, type passif(5 m) |
|
|
Câble DP-DVI (3 m) |
HMIYCABDPDVI31 |
Câble DP-DVI utilisé pour recevoir le signal d'image de l'hôte, type actif (3 m) |
|
|
Adaptateur DP-DVI |
HMIYADDPDVI11 |
L'adaptateur DP-DVI peut convertir DP en DVI-D (prise), type actif |
|
|
Autres |
|||
|
Feuille de protection d'écran |
12 pouces |
HMIZG66 |
Feuille jetable et résistante à la saleté pour écran (5 feuilles/ensemble) |
|
15 pouces |
MPCYK50SPSKIT | ||
|
Feuille anti-reflet |
10 pouces panoramique |
HMIZCAG5W1 |
Empêcher les reflets, feuille résistante à la saleté pour l'écran (5 feuilles/ensemble) |
|
12 pouces panoramique |
HMIZCAG6W1 | ||
|
15 pouces panoramique |
HMIZCAG7W1 | ||
|
19 pouces panoramique |
HMIZCAG8W1 | ||
|
22 pouces panoramique |
HMIZCAG9W1 | ||
|
Adaptateur de découpe de panneau*2 |
12 pouces panoramique |
HMIZPAT6W1 |
Adaptateur de découpe de panneau pour monter l'écran Harmony FP6/Harmony PS6 (12 pouces panoramique) dans la découpe pour Modular Panel (12 pouces panoramique). |
|
15 pouces panoramique |
HMIZPAT7W1 |
Adaptateur de découpe de panneau pour monter l'écran Harmony FP6/Harmony PS6 (15 pouces panoramique) dans la découpe pour Modular/S-Panel (15 pouces panoramique). |
|
|
19 pouces panoramique |
HMIZPAT8W1 |
Adaptateur de découpe de panneau pour monter l'écran Harmony FP6/Harmony PS6 (19 pouces panoramique) dans la découpe pour Modular/S-Panel (19 pouces panoramique). |
|
|
22 pouces panoramique |
HMIZPAT9W1 |
Adaptateur de découpe de panneau pour monter l'écran Harmony FP6/Harmony PS6 (22 pouces panoramique) dans la découpe pour Modular Panel (22 pouces panoramique). |
|
*1 Ceci est un câble passif. Le PC hôte doit prendre en charge DP++ (mode double du port d'affichage).
*2 La plage pour l'épaisseur de panneau admissible varie selon l'adaptateur de découpe de panneau. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions de l'adaptateur de découpe de panneau.