Interface d'entrée DVI-D
DANGER |
|---|
|
CHOC ÉLECTRIQUE ET INCENDIE
Lors de l'utilisation de la borne SG pour relier
un périphérique externe à ce produit :
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Lorsque ce produit est connecté à l'hôte avec l'accessoire câble USB, ce produit reçoit une entrée tactile même si le câble DVI n'est pas connecté (et même si l'écran ne s'affiche pas).
AVERTISSEMENT |
|---|
|
PERTE DE CONTROLE
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
|
Broche n° |
Nom du signal |
Sens |
|---|---|---|
|
1 |
DONNÉES TMDS 2- |
Entrée |
|
2 |
DONNÉES TMDS 2+ |
Entrée |
|
3 |
BOUCLIER DE DONNÉES TMDS 2 (SG) |
– |
|
4 |
NC |
– |
|
5 |
NC |
– |
|
6 |
Horloge DDC |
Entrée |
|
7 |
Données DDC |
Entrant/Sortant |
|
8 |
NC |
– |
|
9 |
DONNÉES TMDS 1- |
Entrée |
|
10 |
DONNÉES TMDS 1+ |
Entrée |
|
11 |
BOUCLIER DE DONNÉES TMDS 1 (SG) |
– |
|
12 |
NC |
– |
|
13 |
NC |
– |
|
14 |
+5 V |
Entrée d'alimentation +5 V pour DDC |
|
15 |
BOUCLIER (SG) |
– |
|
16 |
Hot Plug Detect (Détection de connexion à chaud) |
Sortie |
|
17 |
DONNÉES TMDS 0- |
Entrée |
|
18 |
DONNÉES TMDS 0+ |
Entrée |
|
19 |
BOUCLIER DE DONNÉES TMDS 0 (SG) |
– |
|
20 |
NC |
– |
|
21 |
NC |
– |
|
22 |
BOUCLIER D'HORLOGE TMDS (SG) |
– |
|
23 |
HORLOGE TMDS+ |
Entrée |
|
24 |
HORLOGE TMDS- |
Entrée |
|
Boîtier |
FG |
Masse du châssis (commun à SG) |
La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).
Pour un fonctionnement sans bruit, utilisez le câble DVI-D recommandé. Voir Accessoires.
Résolution d'affichage
Le taux de rafraîchissement pris en charge est 60 Hz.
|
Modèle |
Résolution recommandée |
Fréquence horizontale (Hz) |
Fréquence verticale (Hz) |
Horloge pixel (MHz) |
|---|---|---|---|---|
| HMIFP6600TMD/HMIFP6700TMD |
1 024 x 768 (XGA) |
48,363 |
60,004 |
65,000 |
| HMIFP6500WCD/HMIFP6600WCD |
1 280 x 800 (WXGA) |
49,306 |
59,910 |
71,000 |
| HMIFP6700WCD |
1 366 x 768 (FWXGA) |
48,000 |
60,000 |
72,000 |
| HMIFP6800WCD/HMIFP6900WCD |
1 920 x 1 080 (FHD) |
67,500 |
60,000 |
148,500 |
Si vous passez à une résolution non recommandée, l'affichage peut apparaître flou et peu clair.
|
Résolution |
Fréquence horizontale (Hz) |
Fréquence verticale (Hz) |
Horloge pixel (MHz) |
|---|---|---|---|
|
640 x 480 (VGA) |
31,469 |
59,940 |
25,175 |
|
800 x 600 (SVGA) |
37,879 |
60,317 |
40,000 |
|
1 024 x 768 (XGA) |
48,363 |
60,004 |
65,000 |
DANGER
AVERTISSEMENT