Caractéristiques environnementales
Utilisez et rangez ce produit dans des zones qui se conforment aux conditions spécifiées.
| Environnement physique | |
| Température
de l'air ambiant (T-Code : T4) |
0...55 °C (32...131 °F) (pour HMIFP6800WC et HMIFP6900WC : 0...50 °C [32...122 °F]) |
| Température de stockage | -20...60 °C (-4...140 °F) |
| Température de l'air ambiant et humidité de stockage | 10 %...90 % RH (sans condensation, température du thermomètre mouillé 39 °C [102,2 °F] ou moins) |
| Poussière | 0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) ou moins (non conductrice) |
| Degré de pollution | A utiliser dans un environnement de degré de pollution 2 |
| Gaz corrosifs | Aucun gaz corrosif |
| Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement) | 800...1 114 hPa (2 000 m [6 561 pi] ou moins) |
| Environnement mécanique | |
| Résistance aux vibrations*1 | conforme à la normeIEC/EN 61131-2 5...9 Hz Amplitude simple 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz Accélération fixe : 9,8 m/s2 Directions X, Y, Z pour 10 cycles (environ 100 minutes) |
| Résistance aux chocs | conforme à la normeIEC/EN 61131-2 147 m/s2, directions X, Y, Z trois fois |
| Environnement électrique | |
| Transitoire rapide électronique/immunité acquise | IEC 61000-4-4 2 kV : Port d'alimentation 1 kV : Ports de signal |
| Immunité aux décharges électrostatiques | Méthode de décharge de contact : 6 kV Méthode de décharge d'air : 8 kV (conforme à la norme IEC/EN 61000-4-2 Niveau 3) |
*1 Lorsqu'il est installé dans un panneau.
Exigences relatives à la qualité de l'air
N'utilisez ni ne stockez le produit dans des endroits pollués par des émanations chimiques:
-
Produits chimiques corrosifs : acides, produits alcalins, liquides contenant du sel.
-
Produits chimiques inflammables : solvants organiques.
ATTENTION |
|---|
|
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT
Ne laissez pas entrer d'eau, de liquides, de
métal ou de déchets de câblage dans le boîtier
de l'écran.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
ATTENTION