EIO0000004348_01

Caractéristiques électriques

  HMIFP600TMD HMIFP600WCD
Tension d'entrée nominale 24 Vcc
Limites de tension d'entrée 18...31,2 Vcc
Chute de tension 10 ms ou moins
Consommation d'énergie Max. HMIFP6600TM : 17,6 W
HMIFP6700TM : 22,4 W
HMIFP6500WC : 12,4 W
HMIFP6600WC : 15,9 W
HMIFP6700WC : 20,0 W
HMIFP6800WC : 30,6 W
HMIFP6900WC : 31,8 W
Lorsque l'écran éteint le rétroéclairage (mode veille) 9,4 W 5,9 W
Courant d'appel 30 A ou moins
Immunité au bruit Tension parasite : 1 000 Vp-p
Durée de l'impulsion : 1 μs
Temps de montée : 1 ns
(au moyen du simulateur de bruit)
Résistance de tension 1 000 Vca pendant une minute (entre la charge et les bornes FG)
Résistance d'isolement 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre la charge et les bornes FG)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?