Aplicación (Aplic.)
El dispositivo ha sido diseñado y probado para cumplir los requisitos de diferentes aplicaciones susceptibles de supervisarse.
-
Circuitos de alimentación: aplicaciones industriales o marinas que contienen centros de consumo eléctrico y circuitos electrónicos, como variadores de velocidad, inversores o rectificadores.
-
Circuitos de control: circuitos de control auxiliares utilizados para controlar sistemas de alimentación. Dichos circuitos contienen centros de consumo eléctrico sensibles, como PLC, E/S o sensores.
-
Sistema M-RW-PV: Se mencionan sistemas marinos, ferroviarios y fotovoltaicos de gran tamaño. Esta aplicación se caracteriza por tener una tensión nominal de CC elevada (de hasta 1500 V) y una capacitancia de fuga del sistema elevada (de hasta 5500 μF con el adaptador de tensión IM400VA2, y de hasta 2000 μF con el adaptador de tensión HV1700).
-
Sistema de media tensión: Aplicaciones de hasta 33 kV con el transformador de tensión compatible Schneider Electric.
Para optimizar el rendimiento de medición del dispositivo, puede establecer sus parámetros de forma que se ajusten al tipo aplicación en la que es esté instalado el dispositivo:
Valor de parámetro | Modelos aplicables | Aplicación |
---|---|---|
Circ. Pot. (predeterminado) |
|
Circuitos de alimentación |
Circ. Cont. |
|
Circuitos de control |
M-RW-PV * |
IM400C |
Sistema M-RW-PV |
THR * |
|
Sistema de media tensión |
Los siguientes parámetros de medición accesibles desde el menú Red se preestablecen automáticamente en función del valor de Aplic.:
-
Filtrado
-
Buscando
-
Adapt. V.
-
Frecuencia
-
Inyección *
En condiciones normales, no es necesario configurar estos parámetros. La siguiente lista indica los valores preestablecidos de los parámetros de medición en función del valor de Aplic.:
Valores preestablecidos | Valor de Aplic. | |||
---|---|---|---|---|
Circ. Pot. | Circ. Cont. | M-RW-PV | THR | |
Filtrado | 40s | 40s | 40s | 20s |
Buscando | APAGADO | APAGADO | OFF | - |
Adapt. V. | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
Frecuencia | 50 Hz | CC | CC | - |
Inyección * | - | - | - | 60V |