7ES02-0493-00

Fecha y hora (formato TI081)

La siguiente estructura se utiliza para el intercambio de información de fecha y hora mediante el protocolo Modbus.

La fecha/hora se codifica en 8 bytes de acuerdo con el siguiente esquema:

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b09 b08 b07 b06 b05 b04 b03 b02 b01 b00 Palabra
0 0 0 0 0 0 0 0 R4 Y Y Y Y Y Y Y Palabra 1
0 0 0 0 M M M M WD WD WD D D D D D Palabra 2
SU 0 0 H H H H H iV 0 mn mn mn mn mn mn Palabra 3
ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms Palabra 4
  • R4: Bit reservado (reservado por IEC870-5-4), establecido en 0

  • Y: años

    • 1 byte

    • Valor de 0...127 (del 1/1/2000 al 31/12/2127)

  • M: meses

    • 1 byte

    • Valor de 1...12

  • D: días

    • 1 byte

    • Valor de 1...31

  • H: horas

    • 1 byte

    • Valor de 0...23

  • mn: minutos

    • 1 byte

    • Valor de 0...59

  • ms: milisegundos

    • 2 byte

    • Valor de 0...59999

Los siguientes campos corresponden a la norma CP56Time2a y se consideran opcionales:

  • WD: día de la semana

    • Si no se utiliza, establézcalo en 0 (1 = domingo , 2 = lunes, etc.)

    • Valor de 1...7

  • SU: horario de verano

    • Si no se utiliza, establézcalo en 0 (0 = estándar , 1 = horario de verano)

    • Valor de 0...1

  • iV: validez de la información contenida en la estructura

    • Si no se utiliza, establézcalo en 0 (0 = valida, 1 = no válida o sistema no sincronizado)

    • Valor de 0...1

Esta información se codifica en formato binario.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?