Tablas de registro Modbus
Registros de estado del sistema
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
100 | 64 | 101 | 65 | L | – | Uint16 | – |
Identificador de producto
|
114..115 | 72...73 | 115...116 | 73...74 | L | – | Uint32 | – |
Estado del producto
|
116 | 74 | 11722 | 75 | L | – | Uint16 | – |
Códigos de error de producto
|
120...139 | 78...8B | 121...140 | 79...8C | L | – | UTF8 | – | Familia de productos |
140...159 | 8C...9F | 141...160 | 8D...A0 | L/E | – | UTF8 | – | Nombre de producto (nombre de la aplicación de usuario) |
160...179 | A0...B3 | 161...180 | A1...B4 | L | – | UTF8 | – | Código
del producto
|
180...199 | B4...C7 | 181...200 | B5...C8 | L | – | UF8 | – | Fabricante: Schneider Electric |
208...219 | D0...DB | 209...220 | D1...DC | L | – | UF8 | – | Número de serie ASCII |
220 | CC | 221 | DD | L | – | Uint16 | – | Identificador de unidad del fabricante |
227...246 | E3...F6 | 228...247 | E4...F7 | L | – | UTF8 | – | Capacidad del producto |
247...266 | F7...10A | 248...267 | F8...10B | L | – | UTF8 | – | Modelo
del producto
|
300...306 | 12C...132 | 301...307 | 12D...133 | L | – | Uint16 | – | Fecha
y hora en formato de 7 registros
Los siguientes parámetros corresponden a cada registro:
|
307...310 | 133...136 | 308...311 | 134...137 | L/E | – | Uint16 | – | Fecha y hora en formato TI081. Consulte Fecha y hora (formato TI081). |
320...324 | 140...149 | 321...325 | 141...145 | L | – | Uint16 | – | Versión
de firmware actual
|
325...329 | 145...149 | 326...330 | 146...14A | L | – | Uint16 | – | Versión
de firmware anterior
|
340...344 | 154...158 | 341...345 | 155...159 | L | – | Uint16 | – | Versión
de firmware de arranque
|
550...555 | 226...22B | 551...556 | 227...22C | L | – | UTF8 | – | Versión del sistema operativo actual |
556...561 | 22C...231 | 557...562 | 22D...232 | L | – | UTF8 | – | Versión del sistema operativo anterior |
562...567 | 232...237 | 563...572 | 233...23C | L | – | UTF8 | – | Versión de RS/arranque actual |
Modbus
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
750 | 2EE | 751 | 2EF | L/E | – | Uint16 | 1...247 |
Dirección de dispositivo Valor predeterminado: 1 |
751 | 2EF | 752 | 2F0 | L/E | – | Uint16 |
|
Velocidad en baudios Valor predeterminado: 2 (19200) |
752 | 2F0 | 753 | 2F1 | L/E | – | Uint16 |
|
Paridad Valor predeterminado: 0 (Par) |
753 | 2F1 | 754 | 2F2 | L/E | – | Uint16 |
|
Configuración automática Valor predeterminado: 0 (deshabilitado) |
754 | 2F2 | 755 | 2F3 | L/E | – | Uint16 |
|
Deshabilitar escritura Modbus Valor predeterminado: 0 (APAGADO) NOTA: Este registro solo es accesible en modo de solo escritura utilizando
el protocolo Modbus/98 (consulte la sección Requisitos de cumplimiento de normas de seguridad). Dicho registro es accesible en modo de solo lectura utilizando
el protocolo Modbus estándar.
|
Registros de supervisión de aislamiento
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
1020...1021 | 3FC...3FD | 1021...1022 | 3FD...3FE | L | Ohmios | Float32 | – |
Resistencia El valor NaN (distinto de un número) 0xFFC00000 se muestra durante la prueba autodiagnóstica. |
1022...1023 | 3FE...3FF | 1023...1024 | 3FF..400 | L | nF | Float32 | – |
NOTA:
Aplicable al IM400, al IM400C y al IM400L. Capacitancia El valor NaN (distinto de un número) 0xFFC00000 se muestra durante la prueba autodiagnóstica. |
1026 | 402 | 1027 | 403 | L | – | Uint16 |
|
Igualdad de R |
1027 | 403 | 1028 | 404 | L | – | Uint16 |
|
NOTA:
Aplicable al IM400, al IM400C y al IM400L. Igualdad de C |
1029 | 405 | 1030 | 406 | L | V | Float32 | – | Tensión RMS a tierra |
1031 | 407 | 1032 | 408 | L | V | Float32 |
|
Estado de inyección |
Alarma de aislamiento
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
1100 | 44C | 1101 | 44D | L | – | Uint16 |
|
Alarma de aislamiento |
1102 | 44E | 1103 | 44F | L | – | Uint16 | – | Estado
de producto de alarma
|
1103 | 44F | 1104 | 450 | L | – | Uint16 | – | Complemento para estado de alarma del producto |
1104...1105 | 450...451 | 1105...1106 | 451...452 | L | – | Uint32 | 0...0XFFFFFFFF | Contador de estados |
1110...1111 | 456...457 | 1111...1112 | 457...458 | L | – | Uint32 | – | Estado de producto
|
Diagnóstico
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
2000 | 7D0 | 2001 | 7D1 | W | – | Uint16 | 0xA456 = ejecutar prueba autodiagnóstica | Ejecuta la prueba autodiagnóstica del producto sin probar el repetidor (igual que en el ciclo de la prueba autodiagnóstica). |
2001...2004 | 7D1...7D4 | 2002...2005 | 7D2...7D5 | L | – | Fecha/Hora | – |
Tiempo de actividad total desde el primer encendido del producto. Los registros corresponden a (resultado - 01/01/2000) = tiempo de actividad total. Formato de fecha TI081 (consulte la sección Fecha y hora (formato TI081)) |
2005...2006 | 7D5...7D6 | 2006...2007 | 7D6...7D7 | L | – | Uint32 | – |
Número total de ciclos de encendido/apagado desde el primer encendido del producto. |
2050 | 802 | 2051 | 803 | W | – | Uint16 | – |
Escriba 0x1919 para restablecer los ajustes de fábrica (ajustes de fábrica predeterminados) |
2051 | 803 | 2052 | 804 | W | – | Uint16 | – |
Escriba 0xF0A1 para restablecer todos los registros |
2052 | 804 | 2053 | 805 | W | – | Uint16 | – |
Escriba 0x25AB para restablecer todos los gráficos |
CRC
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
2500...2501 | 9C4...9C5 | 2501...2502 | 9C5...9C6 | L | – | Uint32 | – |
Valor CRC de aplicación. |
2502...2503 | 9C6...9C7 | 2503...2504 | 9C7...9C8 | L | – | Uint32 | – |
Valor CRC de arranque. |
Ajustes
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
2997...2998 | BB5...BB6 | 2998...2999 | BB6...BB7 | L | – | Uint16 | – |
Número total de ajustes modificados desde el primer encendido. Se incrementa de 1 en 1 por cada modificación de uno o varios parámetros. |
3000 | BB8 | 3001 | BB9 | L/E | — | Uint16 |
|
Inhibición de la inyección Valor predeterminado: 0 (Normalmente abierto) |
3001 | BB9 | 3002 | BBA | L/E | – | Uint16 |
|
Comando lógico del repetidor de alarma de aislamiento Valor predeterminado: 2 (Protección contra fallos) |
3002...3003 | BBA...BBB | 3003...3004 | BBB...BBC | L/E | Ohmios | Uint32 |
0,04...500 kΩ |
Umbral de alarma de aislamiento Valor predeterminado: 1 kΩ |
3004...3005 | BBC...BBD | 3005...3006 | BBD...BBE | L/E | Ohmios | Uint32 |
|
Umbral de alarma preventiva APAGADO se utiliza para desactivar la alarma preventiva. Valor predeterminado: 0xFFFFFFFF |
3007 | BBF | 3008 | BC0 | L/E | s | Uint16 | 0...7200 s |
Retraso de alarma de aislamiento (en segundos) Valor predeterminado: 0 s |
3008 | BC0 | 3009 | BC1 | L/E | – | Uint16 |
Para el IM400, el IM400C y el IM400L:
Para el IM400THR y el IM400LTHR:
|
Filtrado de red
Para el IM400, el IM400C y el IM400L: Valor predeterminado: 1(40s) Para el IM400THR y el IM400LTHR: Valor predeterminado: 1(20s) |
3009 | BC1 | 3010 | BC2 | L/E | Hz | Uint16 |
|
Frecuencia de red
Valor predeterminado: 50 Hz |
3014 | BC6 | 3015 | BC7 | L/E | – | Uint16 | 0000...9999 |
Contraseña Valor predeterminado: 0000 |
3015 | BC7 | 3016 | BC8 | L/E | – | Uint16 |
|
Protección por contraseña Valor predeterminado: 0 (protección con contraseña desactivada) |
3016 | BC8 | 3017 | BC9 | L/E | – | Uint16 |
|
Idioma de la interfaz Valor predeterminado: 0 (Inglés) |
3017 | BC9 | 3018 | BCA | L/E | % | Uint16 | 10...100% |
Contraste de la pantalla Valor predeterminado: 50% |
3018 | BCA | 3019 | BCB | L/E | % | Uint16 | 10...100% |
Brillo de la pantalla Valor predeterminado: 100% |
3019 | BCB | 3020 | BCC | L/E | – | Uint16 |
Para el IM400 y el IM400L:
Para IM400C:
Para el IM400THR y el IM400LTHR:
|
Adaptador de alta tensión Valor predeterminado: 0 (sin adaptador) Para el IM400THR y el IM400LTHR: Valor predeterminado: 5 (sin adaptador) |
3021 | BCD | 3022 | BCE | L/E | s | Uint16 | 0...7200 s |
Retraso de alarma de aislamiento preventiva (en segundos) Valor predeterminado: 0 s |
3023 | BCF | 3024 | BD0 | L/E | – | Uint16 |
|
Confirmación de repetidor de alarma Valor predeterminado: 1 (Habilitado) |
3024 | BD0 | 3025 | BD1 | L/E | – | Uint16 |
Para el IM400THR y el IM400LTHR:
|
NOTA:
Aplicable al IM400THR y al IM400LTHR. Tensión de inyección Valor predeterminado: 2 (60 V) |
3025 | BD1 | 3026 | BD2 | L/E | – | Uint16 |
Para el IM400 y el IM400L:
Para IM400C:
Para el IM400THR y el IM400LTHR: 3 = THR |
Aplicación de usuario Valor predeterminado: 0 (Alimentación) Para el IM400THR y el IM400LTHR: Valor predeterminado: 3 (THR) |
3026 | BD2 | 3027 | BD3 | L/E | – | Uint16 |
|
Detección de inyección desconectada Valor predeterminado: 0 (APAGADO) |
3027 | BD3 | 3028 | BD4 | L/E | – | Uint16 |
|
NOTA:
Aplicable al IM400, al IM400L y al IM400C. Localizador de fallos de aislamiento Valor predeterminado: 0 (APAGADO) |
3028 | BD4 | 3029 | BD5 | L/E | – | Uint16 | 0...50 |
NOTA:
Aplicable al IM400, al IM400L y al IM400C. Número de IFL Valor predeterminado: 0 |
3029 | BD5 | 3030 | BD6 | L/E | – | Uint16 |
|
Prueba autodiagnóstica: prueba con repetidores Valor predeterminado: 1 (ENCENDIDO) |
3030...3031 | BD6...BD7 | 3031...3032 | BD7...BD8 | L/E | Ω | Uint32 |
|
HRG (resistencia de conexión a tierra para sistema sin conexión a tierra con impedancia) Valor predeterminado: 0xFFFFFFFF = APAGADO (Deshabilitado) |
3032 | BD8 | 3033 | BD9 | L/E | – | Uint16 |
|
Alarma cuando la Inhibición de inyección está activa. Valor predeterminado: 1 (ENCENDIDO) |
3033 | BD9 | 3034 | BDA | L/E | – | Uint16 |
|
Activación de salvapantallas Valor predeterminado: 0 (APAGADO) |
3034 | BDA | 3035 | BDB | L/E | s | Uint16 | 30....3600 s |
Retraso de salvapantallas Valor predeterminado: 300 s (5 min) |
3035 | BDB | 3036 | BDC | L/E | – | Uint16 |
|
Entrada de inhibición Valor predeterminado: 0 (APAGADO) |
3036 | BDC | 3037 | BDD | L/E | Ω | Uint16 | 0....50 KΩ |
NOTA:
Aplicable al IM400THR y al IM400LTHR. Resistencia de CC del transformador primario. Valor predeterminado: 0 |
3037 | BDD | 3038 | BDE | L/E | – | Uint16 |
|
NOTA:
Aplicable al IM400THR y al IM400LTHR. Número de transformadores. Valor predeterminado: 0 |
3038...3039 | BDE...BDF | 3039...3040 | BDF...BE0 | L/E | Ω | Float32 | – |
NOTA:
Aplicable al IM400THR y al IM400LTHR. Resistencia de desfase de adaptador Valor predeterminado: 0 |
3040 | BE0 | 3041 | BE1 | L/E | – | Uint16 |
|
Comando lógico del repetidor de alarma de aislamiento preventiva Valor predeterminado: 2 (Protección contra fallos) |
3041 | BE1 | 3042 | BE2 | L/E | s | Uint16 | 0...7200 s |
Retraso de alarma de aislamiento preventiva (en segundos) Valor predeterminado: 0 s |
3044...3045 | BE4...BE5 | 3045...3046 | BE5...BE6 | L/E | – | Uint32 | – |
Mapa de bits del repetidor de alarma de aislamiento
|
3046...3047 | BE6...BE7 | 3047...3048 | BE7...BE8 | L/E | – | Uint32 | – |
Mapa de bits del repetidor de alarma de aislamiento preventiva
|
3048 | BE8 | 3049 | BE9 | L/E | – | Uint16 |
|
Tipo de inhibición Valor predeterminado: 0 (inhibición interna) |
Tendencias
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
12000 | 2EE0 | 12001 | 2EE1 | L | – | Uint16 | Tendencias de horas | Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus. |
12001 | 2EE1 | 12002 | 2EE2 | L | – | Uint16 |
Tendencias de días |
Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus. |
12010...12011 | 2EEA...2EEB | 12011...12012 | 2EEB...2EEC | L | – | Float32 |
Valor de horas |
Lectura de valores de horas Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12000. |
12012 | 2EEC | 12013 | 2EED | L | – | Uint16 |
Estado del valor de horas |
Estado:
|
12013...12014 | 2EED...2EEE | 12014...12015 | 2EEE...2EEF | L | – | Float32 |
Valor de días |
Lectura de valores de días Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12031. |
12015 | 2EEF | 12016 | 2EF0 | L | – | Uint16 |
Estado del valor de días |
Estado:
|
Registro
Dirección | Registro | L/E | Unidad | Tipo | Rango | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | hex | dec | hex | |||||
19996...19997 | 4E1C...4E1D | 19997...19998 | 4E1D...4E1E | L | – | Uint32 | – | Puesta a cero del contador |
19998...19999 | 4E1E...4E1F | 19999...20000 | 4E1F...4E20 | L | – | Uint32 | 1...240 | Número de registros de eventos |
20001 | 4E21 | 20002 | 4E22 | L | – | Uint16 | – | Número de registro más reciente |
20002...20013 | 4E22...4E2D | 20003...20014 | 4E23...4E2E | L | – | Registro | – | Registro 1 |
20014...20025 | 4E2E...4E39 | 20015...20026 | 4E2F...4E3A | L | – | Registro | – | Registro 2 |
... | ||||||||
20338...20349 | 4F72...4F7D | 20339...20350 | 4F73...4F7E | L | – | Registro | – | Registro 30 |
20710...20721 | 50E6...50F1 | 20711...20722 | 50E7...50F2 | L | – | Registro | – | Registro 60 |