7ES02-0493-00

Montaje

Antes de instalar el dispositivo, compruebe lo siguiente:

  • La placa de montaje debe tener un grosor de entre 0,8 y 3,2 mm.

  • Para que se pueda instalar el dispositivo, es necesario recortar un rectángulo de 148 x 112 mm de la placa.

  • No se debe conectar ningún bloque de terminales a la unidad.

  1. Introduzca el dispositivo en el hueco recortado en la placa de montaje inclinándolo ligeramente hacia delante.
  2. Dependiendo del grosor de la placa de montaje, encaje las pinzas de muelle en las ranuras de fijación del dispositivo según se indica a continuación:
    Grosor de la placa de montaje Ranuras de fijación a utilizar

    0,8 mm ≤ X ≤ 2 mm

    (0.031 in ≤ X ≤ 0.079 in)

    2 mm < X ≤ 3,2 mm

    (0.079 in < X ≤ 0.126 in)

  3. Encaje 2 pinzas de muelle en el lateral del dispositivo y otras 2 pinzas de muelle en la parte inferior del mismo.
  4. Conecte el cableado e inserte los bloques de terminales según lo indicado en el diagrama de cableado correspondiente (consulte la sección Diagrama de cableado).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?