7ES02-0493-00

Registros de evento de alarma

Cada evento se almacena utilizando registros:

  • Un registro "primario" que se crea cuando se produce la alarma de aislamiento o la alarma preventiva. Dicho registro contiene el valor de aislamiento.

  • Un registro "secundario" que se crea para los siguientes tipos de eventos:

    • Alarma de aislamiento confirmada

    • Alarma de aislamiento transitoria

    • Fallo de alimentación o apagado/encendido

    • Error del producto

    • Inyección deshabilitada

    • Sobrecapacitancia

    • Sobretensión

    NOTA: Los registros secundarios indicados son aplicables a la alarma de aislamiento y la alarma de aislamiento preventiva.

Descripción de un registro de evento en el registro

Registro Unidad Tipo Rango Descripción
Palabra 1 Uint16 1...65535 Número de registro de evento

Palabra 2

Palabra 3

Palabra 4

Palabra 5

Uint64 Fechado del evento (utilizando el mismo código aplicado a la fecha/hora del producto)

Palabra 6

Palabra 7

Uint32

  • 0x00….0xFF

  • 0x40, 0x20

  • 1020...1021, 1110

Identificador de registro:

  • Palabra 6, byte más significativo: información del registro primario/secundario. El campo identifica el tipo de registro primario y secundario.

  • Palabra 6, byte menos significativo: tipo de datos almacenados en el campo Valor.

  • Palabra 7: dirección del registro Modbus que es la fuente de los datos del campo Valor.

Palabra 8

Palabra 9

Palabra 10

Palabra 11

Uint64

Dependiendo del tipo de registro (primario secundario):

  • Registro primario (cuando se produce el evento): Valor de resistencia de aislamiento (en ohmios) cuando se produjo el evento (codificado en Float32 en los 2 últimos registros).

  • Registro secundario (para la lista de eventos más antigua) (codificado en Uint32 en los 2 últimos registros).

Palabra 12 Uint16 1...65534

Identificador de registro primario/secundario del evento:

  • En el caso de un registro primario de un evento, este identificador es un número entero impar; la numeración comienza en 1 y va incrementándose de 2 en 2 en cada nuevo evento.

  • En el caso de un registro secundario de un evento, este identificador es igual al identificador del registro primario más 1.

Para la Palabra 6 (bytes más significativos), los intervalos son 0x00….0xFF. Los bytes asignados a los eventos primario y secundario se indican a continuación:

Evento Byte
Eventos primarios
Alarma de aislamiento preventiva 0x01
Alarma de aislamiento 0x02
Eventos secundarios
Nominal 0x21
Alarma de aislamiento transitoria 0x22
Alarma de aislamiento confirmada 0x23
Inyección deshabilitada 0x24
Sobrecapacitancia 0x25
Sobretensión 0x26
Error del producto 0x27
Fallo de alimentación o apagado/encendido 0x28
Nominal preventivo 0x41
Alarma de aislamiento preventiva transitoria 0x42
Alarma de aislamiento preventiva confirmada 0x43
Inyección preventiva deshabilitada 0x44
Sobrecapacitancia preventiva 0x45
Sobretensión preventiva 0x46
Error del producto preventivo 0x47
Fallo de alimentación o apagado/encendido preventivo 0x48

Ejemplo de un evento

Los siguientes dos registros tienen que ver con un ejemplo de alarma de aislamiento que se produjo el 1 de octubre de 2010 a las 12.00 h y se confirmó a las 12.29 h.

Número de registro: 1

Dirección Registro Unidad Tipo Valor Descripción
dec hex dec hex
20002 4E22 20003 4E23 Uint16 1 Número de registro
20003 4E23 20004 4E24 Uint64

  • 10

  • 0

  • 10

  • 1

  • 12

  • 0

  • 0

Fecha en que se produjo la alarma de aislamiento (1 de octubre de 2010 a las 12.00 h)
20007 4E27 20008 4E28 Uint32

  • 0x02

  • 0x40

  • 1020

Identificador de registro:

  • Registro primario más registro secundario

  • Valor en Float32 (resistencia de aislamiento)

  • Valor de registro 1020 (registro de supervisión de la resistencia de aislamiento)

20009 4E29 20010 4E2A Ohmios Uint64 10000 Valor de resistencia de aislamiento en el momento de producirse la alarma de aislamiento
20013 4E2D 20014 4E2E Uint16 1 Identificador de registro secundario del evento

Número de registro: 2

Dirección Registro Unidad Tipo Valor Descripción
dec hex dec hex
20014 4E2E 20015 4E2F Uint16 2 Número de registro
20015 4E2F 20016 4E30 Uint64

  • 10

  • 0

  • 10

  • 1

  • 12

  • 29

  • 0

Fecha en que se confirmó la alarma de aislamiento (1 de octubre de 2010 a las 12.29 h)
20019 4E33 20020 4E34 Uint32

  • 0x23

  • 0x20

  • 1110

Identificador de registro:

  • Registro secundario

  • Valor Uint32 (alarma confirmada)

  • Valor de registro 1110 (registro de estado del producto).

20021 4E35 20022 4E36 Uint64 8 Valor del registro de alarma de aislamiento en el momento en que se confirmó la alarma de aislamiento
20025 4E39 20026 4E3A Uint16 2 Identificador de registro secundario del evento
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?