Filtrado
Este parámetro se utiliza para ajustar los valores de medidas de aislamiento que siempre dependen de los equipos que se emplean en la aplicación. Los criterios son:
-
Número de cargas
-
Tipo de cargas
-
Tamaño del sistema (afecta a la capacitancia)
-
Conmutación de cargas
El dispositivo está diseñado para proporcionar mediciones de resistencia y capacitancia de aislamientos precisas en sistemas altamente perturbados con dispositivos electrónicos.Dicha característica mejora la estabilidad de medición al evitar fluctuaciones en la pantalla y alarmas de aislamiento transitorias y alarmas de aislamiento preventivas no deseadas.. El tiempo de respuesta asociado con esta función de filtrado no afecta el sistema de alimentación sin conexión a tierra. Hay disponibles tres valores para este parámetro:
La siguiente tabla es aplicable al IM400, al IM400C y al IM400L
Valor | Tiempo de respuesta necesario para detectar un fallo de aislamiento (C = 1 μF) | Consumo recomendado | Tiempo de actualización de medición |
---|---|---|---|
4 s* | 4 segundos |
Se utiliza en el modo de mantenimiento. Diagnostica variaciones rápidas en la resistencia de aislamiento y la capacitancia de fuga. Se utiliza en los siguientes casos:
|
0,8 s |
40 s (predeterminado) | 40 segundos |
Se utiliza en el modo de funcionamiento. Para supervisar los aislamientos de instalaciones típicas. |
8 s |
400s | 400 segundos |
Se utiliza en el modo de funcionamiento. Para supervisar aislamientos de instalaciones con altas perturbaciones y/o instalaciones con una capacitancia de fuga elevada. |
80 s |
Cuando utilice el adaptador de tensión IM400-1700C en aplicaciones fotovoltaicas, el parámetro Filtrado puede establecerse en 40 s o años 400 s.
Cuando utilice el adaptador de tensión IM400VA2 en aplicaciones fotovoltaicas, el parámetro Filtrado solo puede establecerse en 400 s.
La siguiente tabla es aplicable al IM400THR y al IM400LTHR:
Valor | Tiempo de respuesta necesario para detectar un fallo de aislamiento (C = 1 μF) | Consumo recomendado | Tiempo de actualización de medición |
---|---|---|---|
2s | 2 segundos |
Se utiliza en el modo de mantenimiento. Diagnostica variaciones rápidas en la resistencia de aislamiento y la capacitancia de fuga. Se utiliza en los siguientes casos:
|
0,4 s |
20s (predeterminado) | 20 segundos |
Se utiliza en el modo de funcionamiento. Para supervisar los aislamientos de instalaciones típicas. |
4 s |
200s | 200 segundos |
Se utiliza en el modo de funcionamiento. Para supervisar aislamientos de instalaciones con altas perturbaciones y/o instalaciones con una capacitancia de fuga elevada. |
40 s |