Adaptador de tensión (Adapt. V)
Puede utilizar el adaptador de tensión para supervisar sistemas de alimentación sin conexión a tierra con una tensión nominal superior a 480 VCA/VCC. Los adaptadores de tensión IM400-1700 o IM4000VA2 también pueden utilizarse en sistemas de alimentación sin conexión a tierra de menos de 480 V CA/CC para incrementar la impedancia interna del dispositivo. El IM400THR y el IM400LTHR pueden utilizarse con el adaptador de conexión a tierra P1N y el transformador de tensión compatible para supervisar sistemas de alimentación con una tensión nominal de hasta 33 kV.
Los siguientes tres valores son aplicables al IM400 y al IM400L
Valor | Uso recomendado |
---|---|
Ninguno (predeterminado) | Utilizar cuando la tensión nominal del sistema de alimentación sin conexión a tierra supervisado es ≤ 480 VCA/VCC. |
PHT1000 | Utilizar
cuando la tensión nominal del sistema de alimentación sin
conexión a tierra supervisado es > 480 VCA/CC y ≤ 1500
VCA/VCC.
NOTA: La localización de un fallo de aislamiento puede
realizarse utilizando el dispositivo junto con el PHT1000.
|
HV1700 | Utilizar cuando
la tensión nominal del sistema de alimentación sin conexión
a tierra supervisado es > 480 VCA/CC y ≤ 1500 VCA/VCC.
NOTA: La localización de un fallo de aislamiento no puede realizarse
utilizando el dispositivo junto con el IM400-1700. Este valor no puede
establecerse cuando el parámetro ubicac. está establecido en ENCENDIDO.
|
Los siguientes ejemplos son aplicables al IM400C:
Valor | Uso recomendado |
---|---|
Ninguno (predeterminado) | Utilizar cuando la tensión nominal del sistema de alimentación sin conexión a tierra supervisado es ≤ 480 VCA/VCC. |
PHT1000 | Utilizar
cuando la tensión nominal del sistema de alimentación sin
conexión a tierra supervisado es > 480 VCA/CC y ≤ 1500
VCA/VCC.
NOTA: La localización de un fallo de aislamiento puede
realizarse utilizando el dispositivo junto con el PHT1000.
|
HV1700C | Utilizar
cuando la tensión nominal del sistema de alimentación sin
conexión a tierra supervisado es > 480 VCA/CC y ≤ 1500
VCA/VCC.
NOTA: La localización de un fallo de aislamiento no puede
realizarse utilizando el dispositivo junto con el IM400–1700C.
Este valor no puede establecerse cuando el parámetro ubicac. está establecido en ENCENDIDO.
|
VA2 | Utilizar cuando
la tensión nominal del sistema de alimentación sin conexión
a tierra supervisado es > 480 VCA/CC y ≤ 1500 VCA/VCC.
NOTA: La localización de un fallo de aislamiento no puede realizarse
utilizando el dispositivo junto con el IM400VA2. Este valor no puede
establecerse cuando el parámetro ubicac. está establecido en ENCENDIDO.
|
Los siguientes dos valores son aplicables al IM400THR y al IM400LTHR:
Valor | Uso recomendado |
---|---|
Ninguno (predeterminado) | Utilizar cuando la tensión nominal del sistema de alimentación sin conexión a tierra supervisado es ≤ 480 VCA/VCC. |
P1N | Utilizar
cuando la tensión nominal del sistema de alimentación sin
conexión a tierra supervisado es de hasta 33 kV.
NOTA: La localización
de un fallo de aislamiento no puede realizarse utilizando el dispositivo
junto con el P1N.
|
Consulte la sección Accesorios para obtener más información sobre adaptadores de tensión.