EIO0000004352_00

附件

本节介绍可与本产品一起使用的可选产品。
注: 有关主机控制器和连接电缆,请参阅画面编程软件的相应设备驱动程序手册。

产品名称

产品编号

说明

USB (B 型) 接口

USB 电缆 (5 m)

HMIYCABUSB51  

DVI-D 输入接口

DP-DVI 电缆 (5 m)*1

HMIYFPCBDPDV5M

DP-DVI 电缆用于从主机接收图像信号,有源型 (5 m)

DP-DVI 电缆 (3 m)

HMIYCABDPDVI31

DP-DVI 电缆用于从主机接收图像信号,有源型 (3 m)

DP-DVI 适配器

HMIYADDPDVI11

DP-DVI 适配器可将 DP 转换为 DVI-D (插座), 有源型。

其它

屏幕保护膜

12 英寸

HMIZG66

显示屏一次性防尘贴膜 (5 片/套)

15 英寸

MPCYK50SPSKIT

防眩光膜

10 英寸宽屏

HMIZCAG5W1

显示屏防反射防尘贴膜 (5 片/套)

12 英寸宽屏

HMIZCAG6W1

15 英寸宽屏

HMIZCAG7W1

19 英寸宽屏

HMIZCAG8W1

22 英寸宽屏

HMIZCAG9W1

面板开孔适配器*2

12 英寸宽屏

HMIZPAT6W1

面板开孔适配器,用于将 Harmony FP6/Harmony PS6 面板类型 (12 英寸宽屏) 安装于 模块面板 (12 英寸宽屏) 开孔。

15 英寸宽屏

HMIZPAT7W1

面板开孔适配器,用于将 Harmony FP6/Harmony PS6 面板类型 (15 英寸宽屏) 安装于 模块/S-Panel (15 英寸宽屏) 开孔。

19 英寸宽屏

HMIZPAT8W1

面板开孔适配器,用于将 Harmony FP6/Harmony PS6 面板类型 (19 英寸宽屏) 安装于 模块/S-Panel (19 英寸宽屏) 开孔。

22 英寸宽屏

HMIZPAT9W1

面板开孔适配器,用于将 Harmony FP6/Harmony PS6 面板类型 (22 英寸宽屏) 安装于 模块面板 (22 英寸宽屏) 开孔。

*1 此为无源电缆。主机 PC 必须支持 DP++ (显示端口双模式)。

*2 允许的面板厚度范围因面板开孔适配器而异。有关信息,请参阅面板开孔适配器说明手册。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.