EIO0000004350_00

Accesorios

Esta sección presenta los productos opcionales que pueden utilizarse con este producto.
NOTA: Consulte el manual del controlador de dispositivo que corresponde a su software de edición de pantallas para obtener información sobre los controladores host y los cables de conexión.

Nombre del producto

Número del producto

Descripción

Interfaz USB (Tipo B)

Cable USB (5 m)

HMIYCABUSB51  

Interfaz de entrada de DVI-D

Cable DP-DVI (5 m)*1

HMIYFPCBDPDV5M

El cable DP-DVI que se utiliza para recibir la señal de la imagen desde el host, tipo activo (5 m)

Cable DP-DVI (3 m)

HMIYCABDPDVI31

El cable DP-DVI que se utiliza para recibir la señal de la imagen desde el host, tipo activo (3 m)

Adaptador DP-DVI

HMIYADDPDVI11

El Adaptador DP-DVI puede convertir DP a DVI-D (zócalo), tipo activo.

Otros

Lámina de protección para pantalla

12 pulgadas

HMIZG66

Lámina descartable y resistente a la suciedad para la pantalla (5 láminas/conjunto)

15 pulgadas

MPCYK50SPSKIT

Lámina antideslumbrante

10 pulgadas Ancho

HMIZCAG5W1

Previene reflejos; lámina resistente a la suciedad para la pantalla (5 láminas/conjunto)

12 pulgadas Ancho

HMIZCAG6W1

15 pulgadas Ancho

HMIZCAG7W1

19 pulgadas Ancho

HMIZCAG8W1

22 pulgadas Ancho

HMIZCAG9W1

Adaptador del corte del panel*2

12 pulgadas Ancho

HMIZPAT6W1

Adaptador del corte del panel para montaje de la Harmony FP6/Harmony PS6 Panel Type (12 pulgadas ancho) en el corte para la Panel Modular (12 pulgadas ancho).

15 pulgadas Ancho

HMIZPAT7W1

Adaptador del corte del panel para montaje de la Harmony FP6/Harmony PS6 Panel Type (15 pulgadas ancho) en el corte para la Modular/S-Panel (15 pulgadas ancho).

19 pulgadas Ancho

HMIZPAT8W1

Adaptador del corte del panel para montaje de la Harmony FP6/Harmony PS6 Panel Type (19 pulgadas ancho) en el corte para la Modular/S-Panel (19-pulgadas ancho).

22 pulgadas Ancho

HMIZPAT9W1

Adaptador del corte del panel para montaje de la Harmony FP6/Harmony PS6 Panel Type (22 pulgadas ancho) en el corte para la Panel Modular (22 pulgadas ancho).

*1 Éste es un cable pasivo. El PC central debe admitir DP++ (Puerto de pantalla de doble modo).

*2 El rango de grosor de panel permitido varía según el adaptador de corte del panel. Para más información, consulte el manual de instrucciones del adaptador de corte del panel.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.