EIO0000004348_00

Accessoires

Cette section présent les produits en option qui peuvent être utilisés avec ce produit.
NOTE: Pour les contrôleurs hôtes et les câbles de connexion, consultez le manuel du pilote de périphérique correspondant de votre logiciel d'édition d'écrans.

Nom du produit

Référence du produit

Description

Interface USB (Type B)

Câble USB (5 m)

HMIYCABUSB51  

Interface d'entrée DVI-D

Câble DP-DVI (5 m)*1

HMIYFPCBDPDV5M

Câble DP-DVI utilisé pour recevoir le signal d'image de l'hôte, type actif (5 m)

Câble DP-DVI (3 m)

HMIYCABDPDVI31

Câble DP-DVI utilisé pour recevoir le signal d'image de l'hôte, type actif (3 m)

Adaptateur DP-DVI

HMIYADDPDVI11

L'adaptateur DP-DVI peut convertir DP en DVI-D (prise), type actif

Autres

Feuille de protection d'écran

12 pouces

HMIZG66

Feuille jetable et résistante à la saleté pour écran (5 feuilles/ensemble)

15 pouces

MPCYK50SPSKIT

Feuille anti-reflet

10 pouces panoramique

HMIZCAG5W1

Empêcher les reflets, feuille résistante à la saleté pour l'écran (5 feuilles/ensemble)

12 pouces panoramique

HMIZCAG6W1

15 pouces panoramique

HMIZCAG7W1

19 pouces panoramique

HMIZCAG8W1

22 pouces panoramique

HMIZCAG9W1

Adaptateur de découpe de panneau*2

12 pouces panoramique

HMIZPAT6W1

Adaptateur de découpe de panneau pour monter l'écran Harmony FP6/Harmony PS6 (12 pouces panoramique) dans la découpe pour Modular Panel (12 pouces panoramique).

15 pouces panoramique

HMIZPAT7W1

Adaptateur de découpe de panneau pour monter l'écran Harmony FP6/Harmony PS6 (15 pouces panoramique) dans la découpe pour Modular/S-Panel (15 pouces panoramique).

19 pouces panoramique

HMIZPAT8W1

Adaptateur de découpe de panneau pour monter l'écran Harmony FP6/Harmony PS6 (19 pouces panoramique) dans la découpe pour Modular/S-Panel (19 pouces panoramique).

22 pouces panoramique

HMIZPAT9W1

Adaptateur de découpe de panneau pour monter l'écran Harmony FP6/Harmony PS6 (22 pouces panoramique) dans la découpe pour Modular Panel (22 pouces panoramique).

*1 Ceci est un câble passif. Le PC hôte doit prendre en charge DP++ (mode double du port d'affichage).

*2 La plage pour l'épaisseur de panneau admissible varie selon l'adaptateur de découpe de panneau. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions de l'adaptateur de découpe de panneau.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.