EIO0000004351_00

Accessori

La presente sezione elenca i prodotti opzionali che si possono utilizzare con questo apparato.
NOTA: Per la comunicazione con controller e dispositivi e cavi di collegamento, far riferimento al manuale del driver del dispositivo corrispondente del software di programmazione.

Nome prodotto

Numero prodotto

Descrizione

Interfaccia USB (Tipo B)

Cavo USB (5 m)

HMIYCABUSB51  

Interfaccia ingresso DVI-D

DP-DVI Cavo (5 m)*1

HMIYFPCBDPDV5M

Il cavo DP-DVI si usa per ricevere il segnale di immagine dall'host, tipo attivo (5 m)

DP-DVI Cavo (3 m)

HMIYCABDPDVI31

Il cavo DP-DVI si usa per ricevere il segnale di immagine dall'host, tipo attivo (3 m)

Adattatore DP-DVI

HMIYADDPDVI11

L'adattatore DP-DVI può convertire DP in DVI-D (presa), tipo attivo.

Altro

Copertura protettiva per lo schermo

12 pollici

HMIZG66

Monouso, copertura resistente alla polvere per lo schermo (5 q.tà 5 per conf.)

15 pollici

MPCYK50SPSKIT

Lastra antiriflesso

10 pollici Wide

HMIZCAG5W1

Copertura per schermo antiriflesso, resistente alla polvere (5 q.tà 5 per conf.)

12 pollici Wide

HMIZCAG6W1

15 pollici Wide

HMIZCAG7W1

19 pollici Wide

HMIZCAG8W1

22 pollici Wide

HMIZCAG9W1

Adattatore ritaglio del pannello* 2

12 pollici Wide

HMIZPAT6W1

Adattatore ritaglio del pannello per montaggio Pannello Tipo Harmony FP6/Harmony PS6 (12 pollici wide) in incavi per Pannello Modulare (12 pollici wide).

15 pollici Wide

HMIZPAT7W1

Adattatore ritaglio del pannello per montaggio Pannello Tipo Harmony FP6/Harmony PS6 (15 pollici wide) in incavi per Modulare/Pannello S (15 pollici wide).

19 pollici Wide

HMIZPAT8W1

Adattatore ritaglio del pannello per montaggio Pannello Tipo Harmony FP6/Harmony PS6 (19 pollici wide) in incavi per Modulare/Pannello S (19 pollici wide).

22 pollici Wide

HMIZPAT9W1

Adattatore ritaglio del pannello per montaggio Pannello Tipo Harmony FP6/Harmony PS6 (22 pollici wide) in incavi per Pannello Modulare (22 pollici wide).

*1 Questo è un cavo passivo. Il PC host deve supportare DP++ (modalità Display Port Dual).

*2 L'intervallo per lo spessore consentito del pannello varia a seconda dell'adattatore di ritaglio del pannello. Per informazioni, fare riferimento al manuale di istruzione dell'adattatore di ritaglio del pannello.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.