0614IB1802

Configuration du système ERMS

Les paramètres de protection ERMS peuvent être configurés via l'application pour smartphone du MTZ ou le logiciel EcoStruxure Power Commission.

NOTE: La modification des paramètres ERMS nécessite un mot de passe administrateur système.

Paramètres de protection ERMS par défaut (valeurs d'usine)

Type de Micrologic X

Description

Paramètre

Unité

Plage de réglage

Réglage d'usine

Micrologic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Seuil de long retard

Ir

A

0,4–1 x In

1 x In

Délai long retard

tr

s

0,5–24

0,5

Micrologic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Seuil court retard

Isd

A

1,5–10 x Ir

1,5 x Ir

Délai court retard

tsd

s

0–0,4

0

Micrologic 2.0 X

Seuil court retard

Isd

A

1,5–10 x Ir

1,5 x Ir

Micrologic 3.0 X

Seuil instantané

Ii

A

1,5–12 x In

1,5 x In

Mode de déclenchement Ii

Standard/Rapide

Rapide

Micrologic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Seuil instantané

Mode Ii

ON/OFF

ON

Mode de déclenchement Ii

Standard/Rapide

Rapide

Ii

A

2,0–15 x In

2,0 x In

Micrologic 6.0 X IEC Standard

Mode Ig

ON/OFF

ON

Seuil de défaut de terre

Ig*

A

0,2–1 x In

0,2 x In

Délai défaut de terre

tg

s

0–0,4

0

Micrologic 6.0 X UL Standard

Seuil de défaut de terre

Ig pour In ≤ 1 200 A*

A

0,2–1 x In

0,2 x In

Ig pour In > 1 200 A

A

500–1 200

500

Délai défaut de terre

tg

s

0–0,4

0

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.