DOCA0130ES-03

Variables históricas

Descripción general de los históricos

Las variables históricas están agrupadas según los criterios siguientes: Los históricos de disparo se incluyen en una tabla principal y una tabla de extensión.

Grupos de variables históricas

Registros

Históricos globales

Entre 100 y 121

Históricos de supervisión de LTM

Entre 122 y 149

Históricos de últimos disparos

y extensión

Entre 150 y 179

Entre 300 y 309

Históricos de disparo n-1

y extensión

Entre 180 y 209

Entre 330 y 339

Históricos de disparo n-2

y extensión

Entre 210 y 239

Entre 360 y 369

Históricos de disparo n-3

y extensión

Entre 240 y 269

Entre 390 y 399

Históricos de disparo n-4

y extensión

Entre 270 y 299

Entre 420 y 429

Históricos globales

Los históricos globales se describen en la siguiente tabla:

Registro

Tipo de variable

Variables de solo lectura

Nota

100-101

(No significativo)

 

102

Ulnt

Número de disparos de corriente de tierra

 

103

Ulnt

Número de disparos de sobrecarga térmica

 

104

Ulnt

Número de disparos de arranque prolongado

 

105

Ulnt

Número de disparos de atasco

 

106

Ulnt

Número de disparos de desequilibrio de corriente de fase

 

107

Ulnt

Número de disparos de infracorriente

 

109

Ulnt

Número de disparos del puerto HMI

 

110

Ulnt

Número de disparos internos del controlador

 

111

Ulnt

Número de disparos del puerto interno

 

112

Ulnt

(No significativo)

 

113

Ulnt

Número de disparos de configuración del puerto de red

 

114

Ulnt

Número de disparos de puerto de red

 

115

Ulnt

Número de restablecimientos automáticos

 

116

Ulnt

Recuento de alarmas de sobrecarga térmica

 

117-118

UDlnt

Número de arranques del motor

 

119-120

UDlnt

Tiempo de funcionamiento (s)

 

121

lnt

Temperatura interna máx. del controlador (°C)

 

Históricos de supervisión de LTM

Los históricos de supervisión de LTM se describen en la siguiente tabla:

Registro

Tipo de variable

Variables de solo lectura

Nota

122

Ulnt

Número de disparos

 

123

Ulnt

Recuento de alarmas

 

124-125

UDlnt

Número de cierres L01 del motor

 

126-127

UDlnt

Número de cierres L02 del motor

 

128

Ulnt

Número de disparos de diagnóstico

 

129

Ulnt

(Reservados)

 

130

Ulnt

Número de disparos de sobrecorriente

 

131

Ulnt

Número de disparos de pérdida de corriente de fase

 

132

Ulnt

Número de disparos de sensor de temperatura del motor

 

133

Ulnt

Número de disparos por desequilibrio de tensión de fase

1

134

Ulnt

Número de disparos por pérdida de tensión de fase

1

135

Ulnt

Número de disparos de cableado

1

136

Ulnt

Número de disparos por infratensión

1

137

Ulnt

Número de disparos por sobretensión

1

138

Ulnt

Número de disparos por potencia insuficiente

1

139

Ulnt

Número de disparos por potencia excesiva

1

140

Ulnt

Número de disparos por factor de potencia insuficiente

1

141

Ulnt

Número de disparos por factor de potencia excesivo

1

142

Ulnt

Número de desconexiones de carga

1

143-144

UDlnt

Consumo de potencia activa (kWh)

1

145-146

UDlnt

Consumo de potencia reactiva (kVARh)

1

147

Ulnt

Número de rearranques automáticos inmediatos

148

Ulnt

Número de rearranques automáticos con retardo

149

Ulnt

Número de rearranques automáticos manuales

Históricos de últimos disparos (n-0)

Los históricos de últimos disparos contienen las variables de las direcciones de 300 a 310.

Registro

Tipo de variable

Variables de solo lectura

Nota

150

Ulnt

Código de disparo n-0

 

151

Ulnt

Relación de corriente a plena carga del motor n-0 (% de FLA máx.)

 

152

Ulnt

Nivel de capacidad térmica n-0 (% nivel de disparo)

 

153

Ulnt

Relación de corriente media n-0 (% de FLC)

 

154

Ulnt

Relación de corriente L1 n-0 (% de FLC)

 

155

Ulnt

Relación de corriente L2 n-0 (% de FLC)

 

156

Ulnt

Relación de corriente L3 n-0 (% de FLC)

 

157

Ulnt

Relación de corriente de tierra n-0 (x 0,1% de FLC mín.)

 

158

Ulnt

Relación de corriente máx. a plena carga n-0 (x 0,1 A)

 

159

Ulnt

Desequilibrio de corriente de fase n-0 (%)

 

160

Ulnt

Frecuencia n-0 (x 0,1 Hz)

2

161

Ulnt

Sensor de temperatura del motor n-0 (x 0,1 Ω)

 

162-165

Palabra[4]

Fecha y hora n-0

(Consulte DT_DateTime)

 

166

Ulnt

Tensión media n-0 (V)

1

167

Ulnt

Tensión L3-L1 n-0 (V)

1

168

Ulnt

Tensión L1-L2 n-0 (V)

1

169

Ulnt

Tensión L2-L3 n-0 (V)

1

170

Ulnt

Desequilibrio de tensión de fase n-0 (%)

1

171

Ulnt

Potencia activa n-0 (x 0,1 kW)

1

172

Ulnt

Factor de potencia n-0 (x 0,01)

1

173-179

(No significativo)

 

Históricos de disparos N-1

Los históricos de disparos n-1 contienen las variables de las direcciones 330 a 340.

Registro

Tipo de variable

Variables de solo lectura

Nota

180

Ulnt

Código de disparo n-1

 

181

Ulnt

Relación de corriente a plena carga del motor n-1 (% de FLA máx.)

 

182

Ulnt

Nivel de capacidad térmica n-1 (% nivel de disparo)

 

183

Ulnt

Relación de corriente media n-1 (% de FLC)

 

184

Ulnt

Relación de corriente L1 n-1 (% de FLC)

 

185

Ulnt

Relación de corriente L2 n-1 (% de FLC)

 

186

Ulnt

Relación de corriente L3 n-1 (% de FLC)

 

187

Ulnt

Relación de corriente de tierra n-1 (x 0,1% de FLC mín.)

 

188

Ulnt

Relación de corriente máx. a plena carga n-1 (x 0,1 A)

 

189

Ulnt

Desequilibrio de corriente de fase n-1 (%)

 

190

Ulnt

Frecuencia n-1 (x 0,1 Hz)

2

191

Ulnt

Sensor de temperatura del motor n-1 (x 0,1 Ω)

 

192-195

Palabra[4]

Fecha y hora n-1

(Consulte DT_DateTime)

 

196

Ulnt

Tensión media n-1 (V)

1

197

Ulnt

Tensión L3-L1 n-1 (V)

1

198

Ulnt

Tensión L1-L2 n-1 (V)

1

199

Ulnt

Tensión L2-L3 n-1 (V)

1

200

Ulnt

Desequilibrio de tensión de fase n-1 (%)

1

201

Ulnt

Potencia activa n-1 (x 0,1 kW)

1

202

Ulnt

Factor de potencia n-1 (x 0,01)

1

203-209

Ulnt

(No significativo)

 

Históricos de disparos N-2

Los históricos de disparos n-2 contienen las variables de las direcciones 360 a 370.

Registro

Tipo de variable

Variables de solo lectura

Nota

210

Ulnt

Código de disparo n-2

 

211

Ulnt

Relación de corriente a plena carga del motor n-2 (% de FLA máx.)

 

212

Ulnt

Nivel de capacidad térmica n-2 (% nivel de disparo)

 

213

Ulnt

Relación de corriente media n-2 (% de FLC)

 

214

Ulnt

Relación de corriente L1 n-2 (% de FLC)

 

215

Ulnt

Relación de corriente L2 n-2 (% de FLC)

 

216

Ulnt

Relación de corriente L3 n-2 (% de FLC)

 

217

Ulnt

Relación de corriente de tierra n-2 (x 0,1% de FLC mín.)

 

218

Ulnt

Relación de corriente máx. a plena carga n-2 (x 0,1 A)

 

219

Ulnt

Desequilibrio de corriente de fase n-2 (%)

 

220

Ulnt

Frecuencia n-2 (x 0,1 Hz)

2

221

Ulnt

Sensor de temperatura del motor n-2 (x 0,1 Ω)

 

222-225

Palabra[4]

Fecha y hora n-2

(Consulte DT_DateTime)

 

226

Ulnt

Tensión media n-2 (V)

1

227

Ulnt

Tensión L3-L1 n-2 (V)

1

228

Ulnt

Tensión L1-L2 n-2 (V)

1

229

Ulnt

Tensión L2-L3 n-2 (V)

1

230

Ulnt

Desequilibrio de tensión de fase n-2 (%)

1

231

Ulnt

Potencia activa n-2 (x 0,1 kW)

1

232

Ulnt

Factor de potencia n-2 (x 0,01)

1

233-239

(No significativo)

 

Históricos de disparos N-3

Los históricos de disparos n-3 contienen las variables de las direcciones 390 a 400.

Registro

Tipo de variable

Variables de solo lectura

Nota

240

Ulnt

Código de disparo n-3

 

241

Ulnt

Relación de corriente a plena carga del motor n-3 (% de FLA máx.)

 

242

Ulnt

Nivel de capacidad térmica n-3 (% nivel de disparo)

 

243

Ulnt

Relación de corriente media n-3 (% de FLC)

 

244

Ulnt

Relación de corriente L1 n-3 (% de FLC)

 

245

Ulnt

Relación de corriente L2 n-3 (% de FLC)

 

246

Ulnt

Relación de corriente L3 n-3 (% de FLC)

 

247

Ulnt

Relación de corriente de tierra n-3 (x 0,1% de FLC mín.)

 

248

Ulnt

Máxima corriente a plena carga n-3 (0,1 A)

 

249

Ulnt

Desequilibrio de corriente de fase n-3 (%)

 

250

Ulnt

Frecuencia n-3 (x 0,1 Hz)

2

251

Ulnt

Sensor de temperatura del motor n-3 (x 0,1 Ω)

 

252-255

Palabra[4]

Fecha y hora n-3

(Consulte DT_DateTime)

 

256

Ulnt

Tensión media n-3 (V)

1

257

Ulnt

Tensión L3-L1 n-3 (V)

1

258

Ulnt

Tensión L1-L2 n-3 (V)

1

259

Ulnt

Tensión L2-L3 n-3 (V)

1

260

Ulnt

Desequilibrio de tensión de fase n-3 (%)

1

261

Ulnt

Potencia activa n-3 (x 0,1 kW)

1

262

Ulnt

Factor de potencia n-3 (x 0,01)

1

263-269

(No significativo)

 

Históricos de disparos N-4

Los históricos de disparos n-4 contienen las variables de las direcciones 420 a 430.

Registro

Tipo de variable

Variables de solo lectura

Nota

270

Ulnt

Código de disparo n-4

 

271

Ulnt

Relación de corriente a plena carga del motor n-4 (% de FLA máx.)

 

272

Ulnt

Nivel de capacidad térmica n-4 (% nivel de disparo)

 

273

Ulnt

Relación de corriente media n-4 (% de FLC)

 

274

Ulnt

Relación de corriente L1 n-4 (% de FLC)

 

275

Ulnt

Relación de corriente L2 n-4 (% de FLC)

 

276

Ulnt

Relación de corriente L3 n-4 (% de FLC)

 

277

Ulnt

Relación de corriente de tierra n-4 (x 0,1% de FLC mín.)

 

278

Ulnt

Relación de corriente máx. a plena carga n-4 (x 0,1 A)

 

279

Ulnt

Desequilibrio de corriente de fase n-4 (%)

 

280

Ulnt

Frecuencia n-4 (x 0,1 Hz)

2

281

Ulnt

Sensor de temperatura del motor n-4 (x 0,1 Ω)

 

282-285

Palabra[4]

Fecha y hora n-4

(Consulte DT_DateTime)

 

286

Ulnt

Tensión media n-4 (V)

1

287

Ulnt

Tensión L3-L1 n-4 (V)

1

288

Ulnt

Tensión L1-L2 n-4 (V)

1

289

Ulnt

Tensión L2-L3 n-4 (V)

1

290

Ulnt

Desequilibrio de tensión de fase n-4 (%)

1

291

Ulnt

Potencia activa n-4 (x 0,1 kW)

1

292

Ulnt

Factor de potencia n-4 (x 0,01)

1

293-299

(No significativo)

 

Extensión de históricos de últimos disparos (n-0)

Los históricos principales de últimos disparos se muestran en las direcciones de 150 a 179.

Registro

Tipo de variable

Variables de solo lectura

Nota

300-301

UDlnt

Corriente media n-0 (x 0,01 A)

 

302-303

UDlnt

Corriente L1 n-0 (x 0,01 A)

 

304-305

UDlnt

Corriente L2 n-0 (x 0,01 A)

 

306-307

UDlnt

Corriente L3 n-0 (x 0,01 A)

 

308-309

UDlnt

Corriente de tierra n-0 (mA)

 

310

Ulnt

Grado del sensor de temperatura del motor n-0 (°C)

 

Extensión de históricos de disparos N-1

Los históricos principales de disparos n-1 se muestran en las direcciones de 180 a 209.

Registro

Tipo de variable

Variables de solo lectura

Nota

330-331

UDlnt

Corriente media n-1 (x 0,01 A)

 

332-333

UDlnt

Corriente L1 n-1 (x 0,01 A)

 

334-335

UDlnt

Corriente L2 n-1 (x 0,01 A)

 

336-337

UDlnt

Corriente L3 n-1 (x 0,01 A)

 

338-339

UDlnt

Corriente de tierra n-1 (mA)

 

340

Ulnt

Grado del sensor de temperatura del motor n-1 (°C)

 

Extensión de históricos de disparos N-2

Los históricos principales de disparos n-2 se muestran en las direcciones de 210 a 239.

Registro

Tipo de variable

Variables de solo lectura

Nota

360-361

UDlnt

Corriente media n-2 (x 0,01 A)

 

362-363

UDlnt

Corriente L1 n-2 (x 0,01 A)

 

364-365

UDlnt

Corriente L2 n-2 (x 0,01 A)

 

366-367

UDlnt

Corriente L3 n-2 (x 0,01 A)

 

368-369

UDlnt

Corriente de tierra n-2 (mA)

 

370

Ulnt

Grado del sensor de temperatura del motor n-2 (°C)

 

Extensión de históricos de disparos N-3

Los históricos principales de disparos n-3 se muestran en las direcciones de 240 a 269.

Registro

Tipo de variable

Variables de solo lectura

Nota

390-391

UDlnt

Corriente media n-3 (x 0,01 A)

 

392-393

UDlnt

Corriente L1 n-3 (x 0,01 A)

 

394-395

UDlnt

Corriente L2 n-3 (x 0,01 A)

 

396-397

UDlnt

Corriente L3 n-3 (x 0,01 A)

 

398-399

UDlnt

Corriente de tierra n-3 (mA)

 

400

Ulnt

Grado del sensor de temperatura del motor n-3 (°C)

 

Extensión de históricos de disparos N-4

Los históricos principales de disparos n-4 se muestran en las direcciones de 270 a 299.

Registro

Tipo de variable

Variables de solo lectura

Nota

420-421

UDlnt

Corriente media n-4 (x 0,01 A)

 

422-423

UDlnt

Corriente L1 n-4 (x 0,01 A)

 

424-425

UDlnt

Corriente L2 n-4 (x 0,01 A)

 

426-427

UDlnt

Corriente L3 n-4 (x 0,01 A)

 

428-429

UDlnt

Corriente de tierra n-4 (mA)

 

430

Ulnt

Grado del sensor de temperatura del motor n-4 (°C)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?