DOCA0256KO-01

장치 구성

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 장치 구성 데이터가 나와 있습니다.

슬롯 인덱스

바이트 오프셋

크기
(바이트 단위)

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

매개 변수 이름

1 9

0

2

RW

1

UINT16

1~15
(1 단계)

8

Y LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module 유형
1 9

2

2

예약됨

1 9

4

2

RW

1

UINT16

0~8
(1 단계)

0

Y LTMT Expansion Unit 1 유형
1 9

6

2

예약됨

1 9

8

2

RW

1

UINT16

0~8
(1 단계)

0

Y LTMT Expansion Unit 2 유형
1 9

10

2

예약됨

1 9

12

2

RW

1

UINT16

0~8
(1 단계)

0

Y LTMT Expansion Unit 3 유형
1 9

14

2

예약됨

1 9

16

2

RW

1

UINT16

0~8
(1 단계)

0

Y LTMT Expansion Unit 4 유형
1 9

18

2

예약됨

1 9

20

2

RW

1

UINT16

0~8
(1 단계)

0

Y LTMT Expansion Unit 5 유형
1 9

22

2

예약됨

1 9

24

2

RW

1

UINT16

0~2
(1 단계)

0

Y

LTMT main unit 온도 센서 유형*:

  • 0: 없음

  • 1: PT100

  • 2: 바이너리 PTC

1 9

26

8

예약됨

LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module 유형

레지스터 값

레퍼런스

Sensor Module

전류 범위

0

없음

1~2

예약됨

3

LTMTCT3T

LTMTCT Horizontal Module

0.3~3A

4

LTMTCTV3T

LTMTCTV Horizontal Module

0.3~3A

5~6

예약됨

7

LTMTCT25T

LTMTCT Horizontal Module

2.5~25A

8

LTMTCTV25T

LTMTCTV Horizontal Module

2.5~25A

9~10

예약됨

11

LTMTCT100T

LTMTCT Horizontal Module

10~100A

12

LTMTCTV100T

LTMTCTV Horizontal Module

10~100A

13~14

예약됨

15

LTMTCTV3UT

UL 애플리케이션용 LTMTCTV Horizontal Module

0.3~3A

16

LTMTCTV25UT

UL 애플리케이션용 LTMTCTV Horizontal Module

2.5~25A

17

LTMTCTV100UT

UL 애플리케이션용 LTMTCTV Horizontal Module

10~100A

LTMT Expansion Unit 유형

레지스터 값

레퍼런스

Expansion Unit

DI 등급

0

없음

1

LTMTIN42FM

4 DI 및 2 DO

100/240Vac/Vdc

2

LTMTIN42BD

4 DI 및 2 DO

24Vdc

3~6

예약됨

7

LTMTAN21

2 AI 및 1 AO

8

예약됨

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.