DOCA0256IT-01

Configurazione del dispositivo

La tabella elenca i dati di configurazione per la comunicazione PROFIBUS DP comunicazione.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni
(in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 9

0

2

L/S

1

UINT16

1–15
(incrementi di 1)

8

S Tipo di LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module
1 9

2

2

Riservato

1 9

4

2

L/S

1

UINT16

0–8
(incrementi di 1)

0

S Tipo di LTMT Expansion Unit 1
1 9

6

2

Riservato

1 9

8

2

L/S

1

UINT16

0–8
(incrementi di 1)

0

S Tipo di LTMT Expansion Unit 2
1 9

10

2

Riservato

1 9

12

2

L/S

1

UINT16

0–8
(incrementi di 1)

0

S Tipo di LTMT Expansion Unit 3
1 9

14

2

Riservato

1 9

16

2

L/S

1

UINT16

0–8
(incrementi di 1)

0

S Tipo di LTMT Expansion Unit 4
1 9

18

2

Riservato

1 9

20

2

L/S

1

UINT16

0–8
(incrementi di 1)

0

S Tipo di LTMT Expansion Unit 5
1 9

22

2

Riservato

1 9

24

2

L/S

1

UINT16

0–2
(incrementi di 1)

0

S

Tipo sensore temperatura LTMT main unit*:

  • 0: Nessuno

  • 1: PT100

  • 2: PTC binario

1 9

26

8

Riservato

Tipo di LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module

Registra valore

Riferimento

Modulo sensore

Campo corrente

0

Nessuno

1–2

Riservato

3

LTMTCT3T

LTMTCT horizontal module

0,3–3 A

4

LTMTCTV3T

LTMTCTV horizontal module

0,3–3 A

5–6

Riservato

7

LTMTCT25T

LTMTCT horizontal module

2,5–25 A

8

LTMTCTV25T

LTMTCTV horizontal module

2,5–25 A

9–10

Riservato

11

LTMTCT100T

LTMTCT horizontal module

10–100 A

12

LTMTCTV100T

LTMTCTV horizontal module

10–100 A

13–14

Riservato

15

LTMTCTV3UT

LTMTCTV horizontal module per applicazioni UL

0,3–3 A

16

LTMTCTV25UT

LTMTCTV horizontal module per applicazioni UL

2,5–25 A

17

LTMTCTV100UT

LTMTCTV horizontal module per applicazioni UL

10–100 A

Tipo di LTMT Expansion Unit

Registra valore

Riferimento

Unità di espansione

Classificazione DI

0

Nessuno

1

LTMTIN42FM

4 DI e 2 DO

100/240 Vca/Vcc

2

LTMTIN42BD

4 DI e 2 DO

24 Vcc

3–6

Riservato

7

LTMTAN21

2 AI e 1 AO

8

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.