DOCA0256KO-01

시스템 설정

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 시스템 설정이 나와 있습니다.

슬롯 인덱스

바이트 오프셋

크기
(바이트 단위)

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

매개 변수 이름

1 9

154

2

RW

1

A

UINT16

1~1000
(1 단계)

1

Y

위상 CT 일차

1 9

156

2

RW

1

A

UINT16

1~5
(4 단계)

1

Y

위상 CT 이차

1 9 158 4 예약됨
1 9

162

2

RW

1

A

UINT16

1~1000
(1 단계)

1

Y

속도 2 CT 일차

1 9

164

2

RW

1

A

UINT16

1~5
(4 단계)

1

Y

속도 2 CT 이차

1 9 166 6 예약됨
1 9

172

2

RW

0.1

V

UINT16

1100~6900
(1 단계)

4150

Y

정격 전압

1 9

174

2

RW

1

UINT16

  • 0: 50 Hz

  • 1: 60 Hz

0

Y

공칭 주파수

1 9

176

2

RW

1

UINT16

  • 0: L123

  • 1: L132

0

Y

위상 회전

1 9

178

2

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

1

Y

전압 입력**

1 9

180

2

예약됨

1 9

182

2

RW

0.1

A

UINT16

1~10000
(1 단계)

25

Y

 전부하 전류

1 9

184

2

RW

0.1

A

UINT16

1~10000
(1 단계)

25

Y

속도 2 전부하 전류

1 9

186

2

RW

1

UINT16

1~10
(1 단계)

1

N 위상 CT 이차 패스
1 9

188

2

RW

1

UINT16

1~10
(1 단계)

1

N 속도 2 위상 이차 패스
1 9

190

6

예약됨

1 9

196

2

RW

1

UINT16

  • 0: 비활성화

  • 1: 활성화

1

Y

테스트 모드

1 9 198

2

RW

1

UINT16

  • 0: 아니오

  • 1: 예

0

Y

테스트 중 인터록 바이패스

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.